Løsninger til forlystelsesparker

Tag en sikker tur

Tårn med frit fald

Uanset om det er rutsjebaner eller tårne med frit fald - i forlystelsesparker spiller sikkerhed en central rolle. Overalt, hvor tyngdekraftens love af og til ser ud til at blive sat ud af kraft, sørger et sikkerhedssystem fra Pilz i baggrunden for, at tingene ikke kommer ud af kontrol.

    

Sikkerhedsfunktioner i forbindelse med overvågning af

  • seler og bøjler
  • hastighed
  • omdrejningstal

En væsentlig fordel er, at reaktionstiderne afkortes på grund af den decentrale bearbejdning af signalerne.

Sikkerhed i forlystelsesparker

Ved hjælp af det gennemgående sikkerhedskoncept har Pilz også i forbindelse med forlystelsesparker gjort det til sin opgave ikke at overlade noget til tilfældighederne.

Brug Pilz-sikkerhedssystemerne:

  • Programmerbare, kompakte styringssystemer
  • Programmerbare, modulære styringssystemer
  • Det sikre bussystem SafetyBUS p
  • Det konfigurerbare sikkerhedssystem PNOZmulti
  • Relæer til funktionel sikkerhed PNOZ

Kontakt os for at få yderligere oplysninger om automatisering i forlystelsesparker.