Hardware PSS 4000

Løsninger til sikkerhed og automatisering

Et system til standard og sikkerhed

Til automatiseringssystem PSS 4000 fås der forskellige hardware-enhedsklasser. Styringssystemerne og I/O-systemerne er modulopbygget, kan anvendes til mange opgaver og kan udvides. Det store antal I/O-moduler giver dig en stor fleksibilitet.

Med netværkskomponenter implementerer du forskellige automatiseringsarkitekturer, øger netværkstilgængeligheden og forøger netværkets udstrækning

 

Følgende hardwareklasser er til rådighed:

  • Styringssystemet PSSuniversal PLC
  • Styringssystemet PSSuniversal multi  
  • Systemet PSSuniversal I/O
  • Mange I/O-moduler
  • Netværkskomponenterne PSSnet
  • Hastighedsføleren PSENenco

 

 

Yderligere oplysninger om PLC-styringerne og anden hardware finder du under fanen Egenskaber.

Du træffer valget!

Med PSS 4000 får du forskellige hardwareklasser til rådighed. Netværksetablering og kommunikation udføres med realtids-Ethernet SafetyNET p.

 

Styringerne PSSuniversal PLC...

Styringerne PSSuniversal PLC...

... er "allrounderne" i automatiseringssystemet PSS 4000. PLC-styringerne kan programmeres på hovedsprogene i EN/IEC 61131-3 til automatiserings- og sikkerhedsopgaver. Editorerne PAS IL (Instruction List), PAS STL (Structured Text) og PAS LD (Ladder Diagram) er til rådighed. Derudover er den grafiske programeditor PASmulti til rådighed til konfiguration. 

Styringerne PSSuniversal multi

Styringerne PSSuniversal multi...

… kan anvendes som stand-alone-styringer og i systemnetværk sammen med PSSuniversal PLC, PSSuniversal I/O og netværkskomponenter. De er velegnede til applikationer i forbindelse med maskiner og små anlæg. Konfiguration og programmering udføres med den grafiske program-editor PASmulti.

Decentralt system PSSuniversal I/O...

Decentralt system PSSuniversal I/O...

... til registrering og videreførelse af I/O-data. Mange standard- og fail-safe-I/O-moduler garanterer stor alsidighed inden for applikationer og sikkerhed for din investering.

 

I/O-moduler

I/O-moduler

... til funktionel sikkerhed og standard-styringsfunktioner står til rådighed. Der kan monteres op til 64 I/O-moduler i vilkårlig rækkefølge.

Netværkskomponenterne PSSnet til SafetyNET p

Netværkskomponenterne PSSnet til SafetyNET p

Med ethernet-infrastrukturkomponenterne PSSnet kan du fleksibelt tilpasse netværkstopologien til dit anlægs layout. Fleksible topologier som stjerne-, træ- og ringstruktur bliver først mulige ved hjælp af disse komponenter. Netværksgrænser kan uden problemer udvides ved hjælp af forskellige medier som f.eks. Fiber Optic.

Gateways til tilslutning til CANopen og EtherCAT

Gateways til tilslutning til CANopen og EtherCAT

Der er gateways til rådighed til kommunikation mellem PLC-styringerne PSSuniversal PLC samt styringerne PSSuniversal multi til eksterne styringer. På denne måde kan PSS 4000 integreres i eksisterende CANopen- eller EtherCAT-arkitekturer.

Hastighedsføleren PSENenco

Hastighedsføleren PSENenco

Hastighedsfølerne PSENenco anvendes til bestemmelse af position og hastighed i automatiseringssystemet PSS 4000. Der er tale om signalgivere for absolutte værdier, der leverer diversitære, absolutte positionsværdier.