Diagnose og visualisering

Diagnose og visualisering med PSS 4000

Maskinstilstandsperioder og langvarig fejlsøgning er nu fortid takket være diagnosemulighederne fra Pilz. Ud over systemdiagnosen, som hardwaren i PSS 4000 selv udfører, kan operatøren selv projektere en specifik procesdiagnose. Du kan komfortabelt udlæse dine diagnosetekster på forskellige visningsmoduler som betjenings- og visualiseringsmodulet PMI eller en pc. Til visning af diagnosen har du med PASvisu også visualiseringssoftware.
 

Få konsekvent diagnose og visualisering, så du opnår reducerede stilstandsperioder

Du opdager hurtigt og effektivt fejl ved hjælp af forskellige foranstaltninger:

  • Detaljerede klartekstmeddelelser med stedbestemmelse og driftsmiddelsymboler for alle resultater
  • Omfattende afhjælpende "trin-for-trin"-foranstaltninger
  • Prioritering af hændelserne og definition af ansvarsområder
  • Fastlagte meddelelser kan tilpasses, så de er brugervenlige

Med den enkle visualiseringssoftware med intuitiv betjening visualiserer du komfortabelt dine maskiner og anlæg. Den direkte projektsammenkædning mellem PAS4000 og dit PASvisu-projekt muliggør kortere projekttider og hurtigere udvikling. En fælles database sikrer automatiseret datasynkronisering i baggrunden – det sparer dig for tid og besvær.

Yderligere oplysninger

Visualiseringssoftwaren PASvisu