Forlystelsesparker

Automatiseringssystemet PSS 4000 sørger i Wiener Prater for sikker position og hastighed.

Sikkerhed i Wiener Prater: Automatiseringssystemet PSS 4000

"Hos Pilz har man en meget stor viden, er up to date i forhold til sikkerhedsstandarder og programmerer topfunktionelle applikationer på utroligt kort tid".
Ronald Braun, teknisk rådgiver inden for el- og automatiseringsteknik hos firmaet, der driver Liliputbahn i Prater.

 

Højsæson i Wiener Prater: På smukke sommerdage myldrer tusindvis af besøgende fra hele verden rundt i den traditionsrige forlystelsespark omkring det store pariserhjul. Uanset om det er en kæmpegynge, en karrusel eller en rutsjebane - de kørende forlystelser i Wiener Prater giver med større og større centrifugalkraft og højere og højere hastigheder både unge og gamle et adrenalinkick. Samtidig har sikkerheden topprioritet.


Kørende forlystelser – et sikkert adrenalinkick

Da en styring i wild water-vandrutsjebanen "Donau Jump" svigtede kort før sæsonstart, gjaldt det om at reagere hurtigt. Anlægget, som trods alt snart er 20 år gammelt, er hidtil blevet styret af to redundant tilsluttede standardstyringer. Den ene af de to CPU'er kunne ikke startes efter vinterpausen. Eftersom Pilz allerede havde moderniseret hhv. komplet udstyret flere anlæg/forlystelser i Wiener Prater med ny automatik, besluttede man sig også for Pilz til dette projekt.


Selvom der ikke længere fandtes nogen ledningsdiagrammer, og det hastede, lykkedes det i løbet af kun en uge at ombygge den kørende forlystelse til den nye, sikre styringsteknik med automatiseringssystemet PSS 4000. Modulopbygningen og især de analoge udgange, der tilbydes i systemet, var afgørende for valget. De analoge udgange er nødvendige til styring af hydraulikmotoren. Motoren driver transportbåndet i ind-/udstigningsområdet. En yderligere fordel, der taler for PSS 4000, er styringernes kompakte konstruktion og de dertil passende I/O-moduler – her spares der nemlig rigtig meget plads i styreskabet.


PSS 4000 sørger for sikker position og hastighed

Styringen PSSuniversal PLC sørger for en sikker positionsovervågning i anlægget. På denne måde overvåges de flydende træstammers positioner (her sidder passageren i wild water-vandrutsjebanen). Hvis en træstamme ikke har passeret et afsnit i rette tid, standser drivbåndet med den efterfølgende træstamme, indtil sensorer melder, at sektoren er fri, og PLC-styringen PSSuniversal PLC giver grønt lys til at fortsætte. Derudover regulerer PSS 4000 også transportbåndets hastighed i "banegårdsområdet" og dermed synkroniseringen af træstammerne, der sejler ud, således at der holdes en minimumafstand på 8,7 sek. PSS 4000 overvåger også niveauerne i vandbassinerne og tæller antallet af træstammer i den første sektor. Pilz har også installeret en PMI som betjeningsterminal. På denne måde sikres der en god diagnose og få stilstandsperioder.