Danmark | dansk

Sikkert samarbejde mellem menneske og robot - Kollaborativ robotdrift

Målsætning

En bedre og mere effektiv arbejdspraksis opnås ved, at mand og maskine kan arbejde tættere sammen.
På denne måde kan du kombinere menneskers evner med fordelene ved robotter, herunder robotters styrke, udholdenhed og hurtighed.
Denne nye type robot, som går under navnet “cobots”, tillader, at mennesker og robotter på samme tid deler et fælles arbejdsområde. Et sikkerhedshegn er ikke længere nødvendigt. Denne type samarbejde kræver i stigende grad nye teknologier og løsninger.

Hvilke betingelser skal være opfyldt for at sikre en interaktion mellem mand og maskine uden farer? Hvordan udføres proceduren for overensstemmelsesvurdering i forbindelse med CE-mærkning?
På dette seminar vil du lære, hvad du skal tage hensyn til, når du vurderer en applikation, hvor mennesker og robot samarbejder (kollaborativ robotdrift) og hvilke foranstaltninger, du skal gennemføre.

Indhold

  • Grundlæggende principper for robotsikkerhed
  • Sikkerhedsløsninger i overensstemmelse med standarder, såsom DS EN ISO 10218-2 og DS/ISO/TS 15066
  • Risikovurdering og risikonedsættelse på kollaborative robotter og robotsystemer
  • Case-baseret udførelse af risikovurderinger
  • Identifikation af målepunkter
  • Kollisionsmåling i overensstemmelse med grænseværdierne i DS/ISO/TS 15066

Målgrupper

  • Teknisk personale
  • Ingeniører og maskinkonstruktører
  • Integratorer af robotsystemer
  • Ansvarlige for sikkerhed og sundhed (H&S Managers)
  • Projektingeniører på produktionsanlæg

Dine fordele

  • Optimér effektiviteten af arbejdsprocesser ved at implementere sikkert samarbejde mellem menneske og robot, kollaborativ robotdrift
  • Lær om brugen af relevante standarder til dine projekter
  • Styrk din viden om den procedure, der skal følges i forbindelse med risikovurderingen af robotsystemer

Kolding

Bestillingsnummer DK900119
Varighed 1 dag
Start: kl. 9:00
Slut: kl. 16:30
Maksimalt deltagerantal 20
Pris DKK 4.950,- pr. person
Yderligere oplysninger
Datoer og ansøgning
12. sep. 2018

Inhouse-kursus

Bestillingsnummer DK900219
Varighed Efter aftale
Maksimalt deltagerantal Efter aftale
Pris Efter aftale
Yderligere oplysninger
Datoer og ansøgning
På forespørgsel
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk