Danmark | dansk

LOTO: Lock Out Tag Out (forhindring af uventet start)

Målsætning

Målet med dette seminar er at give deltagerne en uddybende forståelse af kravene til og anvendelsen af Lock Out Tag Out, dvs. sikkerhedsrelateret aflåsning og tvangskobling af forskellige energiforsyninger. Dette gælder især i forbindelse med sikkerhed på maskiner. Dette seminar beskæftiger sig såvel med lovmæssige krav, praktiske eksempler som med implementeringen. Der gives en detaljeret gennemgang af konkrete metoder og processer med henblik på at beskytte personale mod utilsigtet udladning af elektrisk energi under indkøring og ikke mindst under regelmæssige vedligeholdelsesopgaver på maskiner og anlæg.

Indhold

  • Sikkerhedsbestemmelser og sikkerhedsstandarder for maskiner og anlæg
  • Sikkerhed i forbindelse med energikilder
  • Utilsigtet start
  • LOTO-processer
    • Overblik over LOTO-processer og disses krav
    • De vigtigste metoder, dokumenter og den nødvendige afmærkning af aflåste systemer
    • Korrekt implementering vha. praktiske eksempler
  • LOTO-metoder og LOTO-værktøjer

Målgruppe

  • Teknisk personale, navnlig vedligeholdelsespersonale
  • Servicepersonale, ansvarlig for sikkerhed
  • Konstruktører, el-ingeniører og produktionsansvarlige

Kolding

Bestillingsnummer DK900182
Varighed 1 dag
Start: kl. 9:00
Slut: kl. 16:15
Maksimalt deltagerantal 15
Pris DKK 3.950,- pr. person
Yderligere oplysninger Materiale vil blive udleveret på engelsk
Datoer og ansøgning
5. dec. 2018

Inhouse-kursus

Bestillingsnummer DK900282
Varighed Efter aftale
Maksimalt deltagerantal Efter aftale
Pris Efter aftale
Yderligere oplysninger Materiale vil blive udleveret på engelsk
Datoer og ansøgning
På forespørgsel
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk