Vælg venligst din placering på verdenskortet, for at komme direkte til den relevante Pilz landeside. Er det ikke muligt at vælge dit land, klik her: Globalt websted

Luk
Danmark | dansk

Workshop ”Risikovurdering”

Målsætning

Målet med dette seminar er at give omfattende viden og færdigheder, som kræves for at udføre en risikovurdering på maskiner i henhold til EN ISO 12100, forklaret ud fra et praktisk synspunkt af vore eksperter. Risikovurderingen er et grundlæggende element inden for maskinsikkerhed, og den er det første skridt mod overensstemmelse med lovmæssige bestemmelser (Maskindirektivet 2006/42/EF) og standarder. Denne workshop guider deltagerne igennem risikovurderings-processen for maskiner vha. billeder og videoer. Således er workshoppen altid interaktiv og praksisbaseret. Målet er at identificere farer og udføre risikovurderinger (alvorlighed og sandsynlighed for forekomst). Dette seminar beskæftiger sig også med hensigtsmæssige foranstaltninger til risikonedsættelse og fastsættelse af tilbageværende risici.

Indhold

  • Direktiver og standarder for risikovurdering
  • Anvendelse af forskellige metoder for risikovurdering
    • HRN
    • Risikomatrix
    • Risikograf
  • Risikonedsættelse og tilbageværende risici
  • Velgennemprøvede foranstaltninger for risikovurdering
  • Praktiske eksempler i form af diverse workshops
  • Foranstaltninger for risikonedsættelse
  • Mekaniske foranstaltninger:
    • Sikkerhedsafstande til forebyggelse af fareområde, som kan nås med hænder, arme ben og fødder, iht. EN ISO 13857
    • Placering af beskyttelsesanordninger under hensyntagen til legemsdeles bevægelses-hastighed, iht. EN ISO 13855
    • Beskyttelsesskærme – Generelle krav til konstruktion og fremstilling af faste og bevægelige beskyttelsesskærme, iht. EN ISO 14120
    • Tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger, iht. EN ISO 14119

Målgruppe

  • Producenter og slutbrugere
  • Ansvarlige for standarder
  • Maskinkonstruktører
  • Konstruktører af anlæg og styresystemer
  • Tekniske chefer
  • Ansvarlige for sikkerhed og sundhed (H&S Managers)
  • Tekniske indkøbere (i særdeleshed af maskiner og industrianlæg)
  • Ansvarlige for opgradering og vedligeholdelse af maskiner og anlæg
  • Medarbejdere i konstruktions-, udviklings-, produktions- og kvalitetsafdelinger

Kolding

Bestillingsnummer DK900151
Varighed 1 dag
Start: kl. 9:00
Slut: kl. 16:15
Maksimalt deltagerantal 20
Pris DKK 3.950,- pr. person
Yderligere oplysninger
Datoer og registrering
7. feb. 2017 - 7. feb. 2017
20. sep. 2017 - 20. sep. 2017

Københavnsområdet

Bestillingsnummer DK900151
Varighed 1 dag
Start: kl. 9:00
Slut: kl. 16:15
Maksimalt deltagerantal 20
Pris DKK 3.950,- pr. person
Yderligere oplysninger
Datoer og registrering
8. mar. 2017 - 8. mar. 2017
11. okt. 2017 - 11. okt. 2017

Aalborg

Bestillingsnummer DK900151
Varighed 1 dag
Start: kl. 9:00
Slut: kl. 16:15
Maksimalt deltagerantal 20
Pris DKK 3.950,- pr. person
Yderligere oplysninger
Datoer og registrering
29. mar. 2017 - 29. mar. 2017
29. nov. 2017 - 29. nov. 2017

Inhouse-kursus

Bestillingsnummer DK900251
Varighed Efter aftale
Maksimalt deltagerantal Efter aftale
Pris Efter aftale
Yderligere oplysninger
Datoer og registrering
På forespørgsel

Contact

Pilz Skandinavien K/S Safe Automation
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk