CMSE® – Certified Machinery Safety Expert

Målsætning

I samarbejde med TÜV NORD tilbyder Pilz kvalifikationen til CMSE® – Certified Machinery Safety Expert. Kurset på fire dage giver et samlet overblik over emnet maskinsikkerhed og er opdelt i fem moduler, som formidler omfattende viden om maskiners livscyklus. CMSE®-modulerne er globalt standardiseret og på et standardiseret niveau. Også det afsluttende TÜV NORD-certifikat har international gyldighed.

Ekspert

Indhold

Modul 1: Introduktion til sikkerhed

  • Introduktion til de relevante sikkerhedsforskrifter
  • Ansvarsområder
  • Introduktion til sikkerheds-managementsystemer

Modul 2: Maskinsikkerhed

  • Lovgivning vedrørende konstruktion, fremstilling og vedligeholdelse af maskiner og arbejdsudstyr
  • Overensstemmelseskrav og fremgangsmåder ved markedsføring og ibrugtagning af maskiner
  • Arbejdsmiddel- og arbejdspladsbestemmelser
  • Hensyntagen til arbejdsbeskyttelse i forbindelse med maskiner, herunder ergonomi, støj, vibrationer og kemiske substanser

Modul 3: Risikovurdering

  • Risikovurdering i henhold til EN ISO 12100 og dens anvendelse
  • Metoder til risikovurdering ud fra konkrete eksempler
  • Udførelse af risikovurderingen trin for trin
  • Anvendelse af andre relevante maskinstandarder i forbindelse med risikovurderingsprocessen
  • Kort overblik over risikonedsættelsen efter afslutning af risikovurderingen
  • Praktisk workshop om risikovurdering ud fra eksempler

Modul 4: Mekaniske beskyttelsesanordninger

  • Standardernes internationale krav  mht. mekaniske beskyttelsesanordninger
  • Beskyttelsesanordninger: Definition, typer og anvendelseseksempler
  • Beregning af sikkerhedsafstande i henhold til ISO 13857

Sikkerhedskomponenter og -teknologier

  • Oversigt over sikkerhedskomponenter, krav og anvendelse
  • Specifikation og anvendelse, fordele og ulemper (f.eks.beskyttelsesafskærmninger, lysgitre, tohåndsbetjening)
  • Tekniske og supplerende beskyttelsesforanstaltninger (f.eks. beskyttelseshegn, lysbomme, nødstop-styringsenheder)
  • Sikkerhedsrelevant anvendelse af styringssystemer

Elektriske sikkerhedskrav

  • Detaljeret gennemgang af EN/IEC 60204-1: Elektrisk materiel på maskiner
  • Gennemgang af den elektriske konstruktion fra tilslutning til korrekt verificering
  • Sikker drift og vedligeholdelse af elektrisk drevne maskiner

Modul 5: Styringssystemers funktionelle sikkerhed

  • Detaljeret gennemgang af kravene i EN ISO 13849
  • Specifikation, design og validering af funktionelle sikkerhedsstyringssystemer
  • Beregning af Performance Level (PL) og Safety Integrity Level (SIL) i forbindelse med sikkerhedsfunktioner
  • Valg af arkitektur ud fra praktiske eksempler på implementering af kategorier
  • Software-livscyklus: Krav og anvendelse
  • Verificerings- og valideringsmetoder
  • Introduktion til EN/IEC 62061
  • Praktiske øvelser i PL- og SIL-valideringer

Funktionel sikkerhed for hydraulik og pneumatik

  • Krav i EN ISO 4413 (hydraulik) og EN ISO 4414 (pneumatik)
  • Nødvendige forholdsregler for sikker anvendelse af hydrauliske og pneumatiske systemer
  • Særlige forhold vedrørende hydrauliske og pneumatiske komponenter
  • Konstruktion af sikkerhedsrelevante dele inden for hydraulik og pneumatik i henhold til EN ISO 13849-1

Målgrupper

  • Mekaniske konstruktører
  • Styringsteknikere
  • Systemintegratorer
  • Styrings- og maskinbyggere
  • Driftsansvarlige for maskiner og anlæg
  • Arbejdsledere, teknikere og ingeniører

Bemærk

Kurset afsluttes med en multiple-choice- prøve, hvor du skal vise, at du har forstået indholdet i de 5 moduler. Når du har bestået prøven, får du tildelt det internationalt anerkendte TÜV NORD-certifikat, som er gyldigt i fire år, og du har ret til at bruge titlen CMSE® – Certified Machinery Safety Expert. Hvert fjerde år skal du deltage i et recertificeringskursus, som varer én dag, for at kunne forlænge gyldigheden af certifikatet med yderligere fire år.

Detaljerede informationer, betingelser for deltagelse og tilmelding under www.cmse.com. Her får du alle informationer om CMSE®, og du kan teste din viden i CMSE®-quizzen.

Forudsætninger

Adgangen til CMSE®-kurset forudsætter erhvervserfaring og viden om fagområdet. Er du ikke sikker på, om din aktuelle kvalifikation opfylder det påkrævede niveau? Så kontakt os. Vi rådgiver dig individuelt og viser dig mulige alternativer til at opnå kvalifikationsniveauet til CMSE®.

CMSE® giver dig muligheden for at deltage i kvalifikationen til CECE – Certified Expert in CE Marking.

Dine fordele

  • Brug det internationalt anerkendte TÜV NORD-certifikat til fordel ikke bare for din virksomhed, men også for din karriere
  • Bliv anerkendt maskinsikkerhedsekspert på din arbejdsplads
  • Bliv certificeret på kun fire dage
CMSE – Certified Machinery Safety Expert
Online, language: en
Varighed
7 sessions + exam = 29 hours.
Tid
09:00 - 13:00 CET
Maks. antal deltagere
12
Pris pr. deltager
DKK 17.600.-
Dato/tilgængelighed
fra 15.04.2024 Til ventelisten
Dato/tilgængelighed
fra 18.11.2024 Registrer
Inhouse-kursus
Varighed
Efter aftale
Tid
Maks. antal deltagere
Efter aftale
Pris pr. deltager
Efter aftale
Dato/tilgængelighed
På forespørgsel Forespørgsel
Fredericia
Varighed
I alt 4 dage. 5.-6. november,
samt 12.-13. november.
Tid
Start: Kl. 8.30
Slut: Kl. 17.00
Maks. antal deltagere
20
Pris pr. deltager
DKK 17.600.-
Dato/tilgængelighed
fra 05.11.2024 Registrer
Fredericia
Varighed
I alt 4 dage. 21.-22. maj,
samt 27.-28. maj.
Tid
Start: Kl. 8.30
Slut: Kl. 17.00
Maks. antal deltagere
20
Pris pr. deltager
DKK 17.600.-
Dato/tilgængelighed
fra 21.05.2024 Registrer
Tilgængelige pladser Kun få pladser tilbage Lukket

Du ønsker at bestille denne uddannelse på en anden dato, eller på et andet sted og / eller at bestille en anden uddannelse type? Kontakt os venligst. Vi er glade for at informere dig personligt.

Din individuelle forespørgsel
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk