I en maskines livscyklus spiller validering en stor rolle for sikkerheden – både for producenter og driftsansvarlige. Retningslinjer for driftsansvarlige og standarder som ISO 13849, IEC 62061 og IEC 61508 kræver derfor af dig som maskinproducent eller -driftsansvarlig, at du validerer dine sikkerhedssystemer. For at kunne gøre dette er det absolut nødvendigt både at kende maskinens livscyklus og vide, hvordan man implementerer de påkrævede beskyttelsesforanstaltninger.
Efter en sikkerhedsteknisk undersøgelse opstår spørgsmålet, om alle sikkerhedsrelevante risici er blevet overvejet og løst med de rigtige foranstaltninger. Kun gennem validering finder du ud af, om de nødvendige foranstaltninger til reduktion af risici er blevet implementeret korrekt, og om det dermed kan dokumenteres, at maskinen overholder de gældende standarder og forskrifter!