Safety Calculator PAScal

Beregningsværktøj til verificering af den funktionelle sikkerhed

Safety Calculator PAScal beregner – afhængigt af de anvendte komponenter – det opnåelige PL (Performance Level) og SIL (Safety Integrity Level) for sikkerhedsfunktioner i maskiner og anlæg. Resultatet verificeres med det nødvendige PL i overensstemmelse med EN ISO 13849 og SIL i overensstemmelse med EN/IEC 62061. Hvis der er behov for at foretage sig noget, vises dette af værktøjet. Oplev den komplette kompleksitet med PAScal i en underholdende animation!

Gratis download og kontakt

Den licensfrie software fra PAScal kan downloades gratis. Alt efter behov kan du derudover købe licensnøgler til brug af den fulde version med mange ekstra funktioner.

Kontakt vores internationale hotline, hvis du har spørgsmål om Pascal, på: +49 711 3409-444 eller support@pilz.com.

Udnyt fordelene ved beregningsværktøjet PAScal!

  • Beregning af sikkerhedsfunktioner i overensstemmelse med EN ISO 13849-1
  • Pålidelig og overskuelig administration af store projekter
  • Decentral projektadministration i firmanetværk gør det nemt at samarbejde i team
  • Find let komponenter ved hjælp af søgefunktion
  • Automatisk opdatering af projektet ved biblioteksændring
  • Rapporter og betjening på 6 sprog
  • TÜV Süd har certificeret beregningerne
  • Dine data er fortrolige (PAScal kører på dit system)
  • Produktuafhængighed ved hjælp af import og eksport fra producentbiblioteker (VDMA 66413, Sistema, Excel, PAScal-format etc.)
Udnyt fordelene ved beregningsværktøjet PAScal!

Topydelse med mange funktioner

Topydelse med mange funktioner
  • PAScal understøtter biblioteksformatet VDMA 66413
  • Ens visning af dataene for alle producenter
  • Editor gør det muligt at oprette egne komponent-biblioteker samt eksportere til andre formater som f.eks. VDMA 66413-biblioteksformatet

Applikationer

Trin 1 – Oprettelse af et projekt i overensstemmelse med EN ISO 13849-1

I første trin registrerer du de generelle data for dit projekt eller din maskine. Du kan vælge, om det skal ske ud fra et på forhånd fastlagt arbejdsforløb eller direkte i projektadministrationen. Versionen kan følges automatisk med aktuel dato eller via et versionsnummer, som du selv bestemmer.

Oprettelse af et projekt i overensstemmelse med EN ISO 13849-1

Trin 2 – Oprettelse af sikkerhedsfunktion i overensstemmelse med EN ISO 13849-1

Opret derefter trin for trin de tilhørende sikkerhedsfunktioner for alle risici. Samtidig navngiver du sikkerhedsfunktionerne og beskriver deres betydning. De nødvendige PLr (i overensstemmelse med EN ISO 13849) indtaster du enten direkte eller finder dem via risikografen.

Oprettelse af sikkerhedsfunktion i overensstemmelse med EN ISO 13849-1

Trin 3 – Modellering af sikkerhedsfunktionerne i overensstemmelse med EN ISO 13849-1

Som det næste modelleres de enkelte sikkerhedsfunktioner ud fra de eksisterende ledningsdiagrammer. Takket være de omfattende biblioteker behøver du kun sjældent selv registrere komponenter. Komponenterne kan blot trækkes fra bibliotekerne og ind i editorvinduet med "Drag and Drop".

Søgefunktion for forskellige komponenter

Jo flere biblioteker og komponenter der er oprettet, desto vanskeligere er det at identificere de korrekte komponenter i overensstemmelse med EN ISO 13849. Her er det en hjælp med en søgefunktion. Det er først nødvendigt at vælge mellem et moduls forskellige versioner eller anvendelsesformer efter det grundlæggende valg af moduler. Du kan altid tilføje flere dokumenter, billeder, ledningsdiagrammer eller lignende for at opnå en mere sikker vurdering.

Er der i forbindelse med komponenterne tale om produkter, hvis slid afhænger af et vist antal omskiftningscyklusser? Så hjælper et integreret omregningsværktøj med at finde disse værdier ud fra de oplysninger, der normalt er til rådighed. Safety Calculator viser, hvilke data der er nødvendige for det pågældende modul eller den pågældende struktur.

Naturligvis vurderer værktøjet også CCF (= Common Cause Failure: Svigt som følge af en fælles årsag). Her hjælper spørgsmålskataloget for EN ISO 13849-1 som tjekliste til at kommentere de enkelte punkter.

Så længe det nødvendige sikkerhedsniveau PLr endnu ikke er nået, ser du straks dette ved hjælp af advarselshenvisninger til de kritiske elementer. Under fanen SRP/CS-resultat kan du under hele modelleringen se den aktuelle status for vurderingen af alle sikkerhedsfunktioner i overensstemmelse med EN ISO 13849- 1 og 62061.

Modellering af sikkerhedsfunktionerne i overensstemmelse med EN ISO 13849-1
Søgefunktion for forskellige komponenter
Spørgsmålskatalog for EN ISO 13849- som tjekliste

Trin 4 – Afsluttende vurdering og rapport i overensstemmelse med EN ISO 13849-1

Den afsluttende rapport indeholder alle nødvendige informationer vedrørende arkivering. Den kan tilpasses til behovene i omfang, design og sprog.

Fordi det sjældent er alt, der skal laves forfra, kan meget genanvendes i det næste projekt. På denne måde bliver bestemmelsen af sikkerhedsniveauet i henhold til EN ISO 13849-1 til en leg!

Afsluttende vurdering og rapport i overensstemmelse med EN ISO 13849-1

Vores program: Safety Calculator PAScal

Safety Calculator PAScal – licenser

Vælg den licens til Safety Calculator PAScal, som passer til dig ud fra dine behov.