Anvendes over hele verden – stol på anden generation af de små styringer PNOZmulti til din automatisering. Som verdensomspændende sikkerhedsstandard til mange forskellige automatiseringsmiljøer og kommunikationssystemer passer den lille styring PNOZmulti 2 også til dit system. Høj produktivitet for dine maskiner og anlæg, komfortabel diagnose og enkel visualisering – med de små styringer PNOZmulti 2 træffer du garanteret den rigtige beslutning.
De modulopbyggede små styringer PNOZmulti 2 tilpasser sig fleksibelt til dine behov og passer også ind i selv det mindste styreskab. På minimale 22,5 eller 45 mm bredde får du maksimal funktionalitet til overvågning af mange sikkerhedsfunktioner op til PL e EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 EN / IEC 62061.