PNOZmulti 2 – Systemer

Kursussystem til professionel undervisningshjælp: Konfiguration af små styringer

Betjeningspanelet Logik PNOZmulti

PES-betjeningspanelet Logik PNOZmulti er en del af Pilz Education Systems PES, der består af mange moduler. Disse modulopbyggede kursussystemer består af moderne, industrielt anvendte moduler til praktisk undervisning.

PES simulerer en maskines eller et anlægs funktion og anvendes til kursusformål. De består af forskellige sikkerheds- og automatiseringsfunktioner, der er overskueligt anbragt på et betjeningspanel.

Optimalt hjælpemiddel til vidensudveksling inden for sikker automatisering

Her finder du alle informationer om vores undervisningssystemer, deres funktioner, og de varianter, som du kan bestille.

Pilz Education Systems PES

Modulopbyggede kursus- og undervisningssystemer

Lær at konfigurere små styringer med softwarehjælp ved hjælp af betjeningspanelet Logik PNOZmulti

Pilz Education Systems PES

Betjeningspanelet Logik PNOZmulti gengiver den frie konfiguration af sikkerhedsfunktioner, som kan ændres ved hjælp af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator (eksempelprojekt medfølger ved levering). Man kan lære de fleksible tilslutningsmuligheder samt kommunikation med andre styringssystemer. Det integrerede display viser, hvordan diagnosedata kan udlæses direkte til den lille styring. Derudover kan dette betjeningspanel anvendes til at demonstrere sikker hastighedsovervågning.

Indlæringsmål med PES-betjeningspanelet Logik PNOZmulti

  • Lær fri konfiguration af en lille styring ved hjælp af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator
  • Overvågning af sikkerhedsfunktioner i overensstemmelse med EN ISO 13849
  • Tilslutning og kommunikation med andre styringer
  • Sikker hastighedsovervågning

Vores produktprogram: PES-betjeningspanelet Logik PNOZmulti

Sæt, ombygningssæt Trumpf PSS 3056

Sæt med den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2 indeholder et basismodul, udvidelsesmoduler, klemmer osv. under ét bestillingsnummer. Ombygningssættet kan kun anvendes til kantpresser / stansepresser af typen TRUMABEND fra Trumpf som erstatning for sikkerhedsstyringen PSS 3056-Trumpf (bestillingsnumre 301301, 301305, 301307), der blev installeret mellem ca. 1996 og 2004. Komfortabel ombygning/retrofit, baseret på et PNOZmulti 2-system, der er monteret på en bundplade klar til tilslutning.

Kursussystemerne PES – betjeningspanelet Logik PNOZmulti 2

Kursussystem-modul med den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2 (PNOZ m B1) inklusive forskellige udvidelsesmoduler.

Passende udvidelsesmoduler:

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk