Sikkerhed gennem hele maskinens livscyklus – med Pilz-sikkerhedssensorerne PSEN

Uanset om det drejer sig om barske industrielle anvendelser, komplekse automatiseringskoncepter eller maksimale sikkerhedskrav: Vores sensorer er lige så robuste, holdbare og fremtidssikrede som dine ideer.

Brug effektive og fleksibelt anvendelige sikkerhedssensorer – certificeret i overensstemmelse med internationale standarder. Vores sensorer er robuste i anvendelse og enkle at betjene. De integreres problemfrit i eksisterende automatiseringsprocesser og muliggør dermed kontinuerlig overvågning af sikkerhedsrelevante områder samt sikrer fejlfri drift af dine anlæg.

Vores sikkerhedsløsninger er baseret på internationale sikkerhedsstandarder og sørger dermed for, at dine anlæg er i overensstemmelse med lovgivningen. Samtidig letter de implementeringen af krævende automatiseringskoncepter. Kombinationen af pålidelig teknologi og nem betjening sørger for effektiv og vedvarende sikker udførelse af dine produktionsprocesser – gennem hele maskinens levetid.

Oplev vores alsidige program: fra positionsovervågning over beskyttelsesdørssikring til adgangs- og områdeovervågning. Gå direkte til vores produktprogram inden for sensorteknologi

 

Tre egenskaber, der kendetegner PSEN-sensorer

Sikker, stærk – dér hvor det gælder

I industrimiljøer er pålidelighed og belastningsevne afgørende. Vores sensorer er modstandsdygtige over for støv, vibrationer, kulde og rengøringsprocesser. Takket være generøse installationstolerancer letter de monteringen og sikrer høj tilgængelighed til anlægget – så du får mindre stilstand og mere sikkerhed.

Sikker og holdbar – når pålidelighed er afgørende

Pålidelige komponenter reducerer reparationer og sikrer en vedvarende høj produktivitet. Dermed reduceres stilstandsperioder til et minimum, og omkostningerne til vedligeholdelse og reservedele sænkes.
Resultat: Overholdelse af leveringsfrister, maksimal tilgængelighed og lave, samlede driftsomkostninger.

Sikkerhed og innovation – til morgendagens produktivitet

Moderne sikkerhed kræver intelligente løsninger: Vores sensorer muliggør fleksible feltbusforbindelser, enkel ledningsføring og applikationsorienteret sikkerhed – passende til dit behov. Med vores omfattende ekspertise hjælper vi dig med at implementere komplette sikkerhedsløsninger – til nuværende og fremtidige behov.

Sikre, sensorteknologiske løsninger til din applikation

Modulopbyggede beskyttelsesdørsløsninger med adgangsautorisation

Vores modulopbyggede beskyttelsesdørssystem giver dig en fleksibel, komplet løsning. Sammensæt dit system af passende komponenter: sensor, dørgreb, flugtfrigørelse, diagnosesystem og evalueringsmodul. Den fleksible montering muliggør hurtig installation og nem betjening. Som ekstraudstyr sikrer adgangsstyringen, at kun autoriserede medarbejdere får adgang til anlægget og kan udføre styrekommandoer.

 

Modulopbygget sammensætning af beskyttelsesdørssystemer

IO-Link Safety – sikker kommunikation helt ud til arbejdsområdet

Med den sikre og standardiserede punkt-til-punkt-kommunikation IO-Link Safety kan du hurtigt og komfortabelt integrere sikkerhedssensorer helt frem til arbejdsområdet. Samtidig drager du fordel af udvidede diagnosemuligheder, der gør dine processer mere gennemsigtige og effektive. Din fordel: Enkel integration, optimeret diagnose og maksimal fremtidssikring. 

Oplev fordelene ved IO-Link Safety til dine sensorteknologiske applikationer

Adgangs- og områdeovervågning – sikker, berøringsfri og barrierefri

Uanset om der er tale om åbne adgange, stationære og mobile farezoner eller overtrædelsesbeskyttelse: Berøringsfrit fungerende beskyttelsesanordninger muliggør effektiv og fleksibel sikring. Vi tilbyder dig den passende teknologi med vores sikkerhedslysgitre, sikkerhedsscannere og sikre radarsensorer. Med højeste sikkerhedsniveau, korte reaktionstider samt enkel konfiguration og betjening. De robuste teknologier og alsidige diagnosemuligheder sikrer, at anlæggene har en høj grad af tilgængelighed.

Sensorteknologi til adgangs- og områdeovervågning

Dine fordele med PSEN-sikkerhedssensorer

  • Certificeret sikkerhed: 
    Overholdelse af de højeste internationale standarder samt testet i overensstemmelse med gældende standarder og forskrifter
     
  • Produktivitet uden kompromiser: 
    Sikkert arbejde med maksimal tilgængelighed til anlæggene, så der opnås kontinuerlige processer og pålidelige arbejdsgange.
     
  • Fleksibel integration:
    Kan udvides modulært og tilpasses til dine specifikke produktionskrav.
     
  • Nem installation:
    Gennemtænkte monteringsmuligheder og intuitiv håndtering gør idrifttagningen lettere.
     
  • Robust og med lang levetid:
    pålidelig drift selv i krævende omgivelser – gennem hele maskinens driftsperiode.
     
  • Komplet løsning fra én og samme leverandør:
    sensorteknologi og styringsteknik fra Pilz – optimalt tilpasset hinanden.

"Vores sikkerhedssensorer kan integreres fleksibelt i dine anlæg. Med gennemtænkt teknologi og en bred portefølje med skalerbare løsninger tilbyder vi ikke kun certificeret sikkerhed, men også maksimal produktivitet. Til dine behov – nu og i fremtiden."

Martin Bellingkrodt, produktchef for sensorteknologi

Pilz ledsager dig – fra valg til integration

Er du usikker på, hvad du skal vælge, eller på, hvordan du implementerer i overensstemmelse med standarderne? Vi hjælper dig med kurser, teknisk support og ekspertviden. Sammen udformer vi din sikkerhedsløsning – effektiv, med lang levetid og fremtidssikret.

Top
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Inside Sales

Ellegårdvej 25 D
Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk

Åbn kontaktformularen
Telefon:+45 74436332
Mail: pilz@pilz.dk

Hvad kan vi hjælpe dig med?


Jeg er klar over, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun vil blive brugt til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Det er altid muligt at tilbagekalde samtykket (en e-mail er tilstrækkelig).

* Obligatorisk felt