Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENslock

Sikker stillingsovervågning med procestvangskobling i et og samme system

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENslock

De berøringsfrie beskyttelsesdørssystemer PSENslock kombinerer sikker beskyttelsesdørsovervågning med en integreret elektromagnet. PSENslock kan med denne kombination af sikker stillingsovervågning og procestvangskobling anvendes overalt. De muliggør applikationer i selv de højeste sikkerhedskategorier!

PSENslock fås i tre forskellige funktionsvarianter. Ud over basisversionen er der følgende varianter til rådighed:

  • PSENslock med udvidede diagnosefunktioner (version 6.1): Beskyttelsesdørssystemet muliggør hurtig og enkel diagnose, når der anvendes flere PSENslock i en applikation. Du ser straks, hvilken afbryder der ikke kunne aktivere sin tvangskobling og sparer tid i tilfælde af fejl.
  • PSENslock med tvangskoblingsuafhængige sikkerhedsudgange (versionerne 3.1/4.1/4.2): Beskyttelsesdørssystemets sikkerhedsudgange (OSSD'er) omskifter uafhængigt af tvangskoblingens tilstand og tillader større fleksibilitet ved implementering af din applikation.

Nødvendigt tilbehør som kabler, stik og adaptere finder du i området tilslutningsteknik

Enkel betjening af beskyttelsesdørssystemet PSENslock

Kombiner PSENslock med knapenheden PITgatebox, og få ekstra betjenings- og knapelementer: Lige fra nødstopknapper og belyste trykknapper til nøgleafbrydere og -knapper. Du kan få PITgatebox i forskellige udførelser. Den er med sit robuste hus af trykstøbt zink særdeles modstandsdygtig mod stød, vibration og kollision. Dens smalle hus muliggør pladsbesparende installation på gængse alu-profilsystemer.

Få mere at vide: PITgatebox

Kombination PSENslock og knapenhed PITgatebox

Maksimal beskyttelse mod manipulation og minimalt slid – fordele

  • Komplet løsning fra samme leverandør – med Pilz-styringsteknik til overvågning af beskyttelsesafskærmninger
  • Fleksibel anvendelse og hurtig installation – takket være fleksible tilslutninger og fire indbygningsretninger
  • Optimering af tid og omkostninger ved hjælp af serieforbindelse
  • Maksimal beskyttelse mod manipulation (kodning) samt procesbeskyttelse ved hjælp af magnetisk tvangskobling
  • Modstandsdygtig mod støv og vand (IP67) til brug i den barske industrihverdag
  • Brugervenlig diagnose ved hjælp af LED'er på to sider
  • Lang levetid – der er ikke noget mekanisk slid
  • Anvendelse af en energieffektiv magnet sørger for lavt strømforbrug

Beskyttelsesdørssystemets egenskaber

Beskyttelsesdørssystemets egenskaber
  • Beskyttelsesdørssystem til stillingsovervågning i forbindelse med bevægelige sikkerhedsafskærmninger i henhold til EN 60947-5-3
  • Velegnet til applikationer indtil PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til EN/IEC 62061 med magnetisk tvangskobling til procesbeskyttelsesopgaver
  • Serieforbindelse med PSENini, PSENcode og PSENslock
  • Kapslingsklasse IP67
  • Højde- og sideforskydning: +/-3 og +/-5mm

Sikker beskyttelsesdørsovervågning med PSENslock

Med en elektromagnetisk tvangskoblingskraft på 500 N eller 1000 N forhindrer de sikre beskyttelsesdørssystemer PSENslock utilsigtet åbning af beskyttelsesanordningen. Med den manipulationssikre aktuator giver de maksimal sikkerhed. Dermed er PSENslock et sikkert alternativ til den hidtidige mekaniske teknologi.

De egner sig til applikationer i afskærmninger, lemme samt sidehængte døre og skydedøre med højre- eller venstreanslag i de højeste sikkerhedskategorier indtil:

  • PL e i henhold til EN ISO 13849-1
  • og SIL 3 i henhold til EN/IEC 62061
  • sikkerhedskategori 4 i henhold til EN 954-1

PSENslock opfylder kapslingsklasse IP67. De berøringsfrie beskyttelsesdørssystemer er desuden optimeret til montering på de bredere 45 mm profilkonstruktioner.

Sikker beskyttelsesdørsovervågning med PSENslock

Brancheanvendelse af det sikre beskyttelsesdørssystem

Vores produktprogram: De sikre beskyttelsesdørssystemer PSENslock

De sikre beskyttelsesdørssystemer PSENslock

Konstrueret til applikationer i de højeste sikkerhedskategorier ved hjælp af deres kombination mellem sikker stillingsovervågning og procestvangskobling – de sikre beskyttelsesdørssystemer PSENslock.

Tilbehør til de sikre beskyttelsesdørssystemer

Perfekt tilpasset til beskyttelsesdørssystemet PSENslock: Tilbehør til sikker beskyttelsesdørsovervågning.