Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock

Sikker låsning og sikker tvangskobling i samme produkt!

Beskyttelsesdørssystemet PSENmlock: sikker låsning og sikker tvangskobling i samme produkt

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock giver sikker låsning og sikker tvangskobling til person- og procesbeskyttelse op til den højeste sikkerhedskategori PL e.

Den sikre tvangskobling muliggøres ved hjælp af to-kanals-aktivering af tvangskoblingen. Dermed er afbryderen især egnet til maskiner med farligt efterløb, hvor der er behov for sikker tvangskobling op til PL d eller PL e.

Sammen med styringsteknik fra Pilz får du en sikker, komplet løsning til overvågning og aktivering af beskyttelsesafskærmningers tvangskobling.

Vælg mellem PSENmlock-varianterne

Du kan vælge mellem PSENmlock-basisvarianter til individuel ledningsføring og PSENmlock-varianter til serieforbindelse. Begge varianter fås med power-reset eller med automatisk reset samt med forskellig kodning

Basisvarianter og varianter til serieforbindelse

PSENmlock Basisvarianter og varianter til serieforbindelse

Ud over basisvarianterne af PSENmlock til individuel ledningsføring tilbyder vi andre varianter til serieforbindelse. Dette muliggør en prisgunstig installation takket være reduceret arbejde med ledningsføring og serieforbindelse af de sikre ind- og udgangssignaler.

Kombinationen med Safety Device Diagnostics (SDD) giver en enkel og omfattende diagnose af sikkerhedsafbryderne og reducerer dermed stilstandsperioderne. Endvidere muliggør SDD målrettet aktivering af enkelte afbrydere og døre uden dyr individuel ledningsføring i kontaktskabet. Du får en rentabel serieforbindelse og minimerer arbejdet med ledningsføring.

Varianter med power-reset og automatisk reset

PSENmlock Varianter med power-reset og automatisk reset

PSENmlock findes i varianter med power-reset og automatisk reset. Mens det ved varianterne med power-reset er nødvendigt med reset efter aktivering af flugtvejsoplåsningen, dvs. frakobling af spændingsforsyningen, bortfalder dette ved varianterne med automatisk reset. Her udføres reset ved at nulstille flugtvejsoplåsningen samt lukke beskyttelsesanordningen.

Nødoplåsningen kan ikke anvendes ved varianter med automatisk reset. For i henhold til EN ISO 14119 skal nødoplåsningen altid nulstilles ved hjælp af et værktøj eller en anden foranstaltning (f.eks. power-reset).

Kompletter din beskyttelsesdørsløsning

Du kan vælge mellem PSENmlock-dørgrebsmodulet med integreret flugtvejsoplåsning samt separate dørgreb og flugtvejsoplåsninger:

PSENmlock Dørgrebsmodul med integreret flugtvejsoplåsning

NYHED: Dørgrebsmodul med integreret flugtvejsoplåsning

Med PSENmlock-dørgrebsmodulet får du et dørgreb med integreret aktuator og integreret flugtvejsoplåsning – der passer til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock. Det gule dørgreb (udvendigt) gør det muligt at køre aktuatoren ud for at åbne eller lukke døren. Flugtvejsoplåsningen aktiveres med det røde dørgreb (indvendigt). Dørgrebsmodulet egner sig til montering på dørens inderside og yderside samt til døre, der er sidehængt til højre eller til venstre. Det har en låseindsats til op til 5 låse for at forhindre genstart af maskinen og kan bruges sammen med de kodede og fuldt kodede PSENmlock-afbrydere. 

Dørgrebene kan kombineres med det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock

Separate dørgreb

I stedet for dørgrebsmodulet kan du også kombinere enkle dørgreb med PSENmlock. Vores dørgreb til sidehængte døre og skydedøre er optimalt tilpasset til PSENmlock og muliggør dermed en rentabel og pladsbesparende løsning til sikring af beskyttelsesdøre.

To udgaver af flugtvejsoplåsningen kan kombineres med alle PSENmlock-varianter

Flugtvejsoplåsninger

Som valgfrit tilbehør kan de to udgaver af flugtvejsoplåsningen kombineres med alle PSENmlock-varianter: 

  • PSENml escape release er forbundet direkte til sensoren via en stang.
  • PSENml escape release cordset monteres på PSENmlock via en træk-/tryk-wire. Dette gør det muligt at montere beskyttelsesdørssystemet og flugtvejsoplåsningen forskellige steder. 

Knapenheden PITgatebox: Betjening af beskyttelsesdørsafbryderen og adgangsautorisation

Kombiner PSENmlock med knapenheden PITgatebox, og få ekstra betjenings- og knapelementer til enkel betjening af dit beskyttelsesdørssystem: Lige fra nødstopknapper og belyste trykknapper til nøgleafbrydere og -knapper.

Derudover fås der PITgatebox-varianter med det integrerede adgangsautorisationssystem PITreader. På denne måde sikres det, at kun autoriserede medarbejdere har adgang til anlægget og kan udføre kommandoer som stop, oplåsning, låsning og kvittering. Dermed forhindrer du uønsket maskinstilstand eller kvalitetstab.

Knapenheden PITgatebox: Betjening af beskyttelsesdørsafbryderen og adgangsautorisation

Fordele ved det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock

  • Maksimal sikkerhed: sikker låsning og sikker tvangskobling op til PL e
  • Høj tvangskoblingskraft: op til 7500 N
  • Tydelig diagnose i indbygget tilstand: LED'er på 3 sider af huset
  • Kompakt konstruktion: Passer bl.a. til alle 40-mm-profilkonstruktioner
  • Lang levetid: robust hus og mekanisk soliditet
  • Fleksibel aktuator: Til stor toleranceudligning- også hvis dørene synker
  • Ingen utilsigtet aktivering af tvangskoblingen ved hjælp af integreret genstartspærre
  • Energibesparende på grund af spændingsfri tvangskobling ved hjælp af bistabil magnet
  • Reduceret arbejde med ledningsføring takket være serieforbindelse
  • Modulopbygget system til individuel løsning: kan kombineres med PSENmlock-dørgrebsmodulet med integreret flugtvejsoplåsning, separate dørgreb og flugtvejsoplåsninger, knapenheden PITgatebox og Safety Device Diagnostics (SDD)
  • Sikker og rentabel, komplet løsning med den konfigurerbare, sikre, lille styring PNOZmulti 2

Egenskaber

  • Opfylder alle krav i EN/ISO 14119
  • Sikker låsning op til PL e / SIL 3, sikker tvangskobling op til PL e / SIL 3
  • Produktvarianter: basisvarianter og varianter til serieforbindelse med/uden power-reset
  • Kodningsvarianter: kodet, fuldt kodet, unik fuld kodning
  • Sikker tvangskoblingskraft på op til 7500 N, integreret indgrebskraft på 30 N
  • LED'er på 3 sider af huset
  • Kapslingsklasse IP67
  • Tilslutning: M12, 8-polet og M12, 12-polet, pigtail
  • Hjælpeoplåsning på 3 sider
  • Nødoplåsning (kan ikke anvendes ved varianter med automatisk reset)
  • SDD-kompatibelt
LED'er på 3 sider af huset

Applikationer: Robust design og stor tvangskoblingskraft til tunge døre

Med en tvangskoblingskraft på op til 7500 N forhindrer det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock utilsigtet åbning af beskyttelsesanordninger og giver maksimal sikkerhed.

Uanset om det er indbygget i PSENmlock-dørgrebsmodulet eller anvendes som separat tilbehør: Takket være den valgfri flugtvejsoplåsning kan PSENmlock også anvendes på passable døre til maskiner med områder, hvor der er dårligt overblik. Med PSENmlock-dørgrebsmodulet får du en flugtvejsoplåsning, der er integreret direkte i dørgrebet. Den eksterne flugtvejsoplåsning giver derimod mulighed for at montere beskyttelsesdørsafbryderen et sted, hvor operatøren ikke har adgang til den. På denne måde er dine medarbejdere også beskyttet optimalt i tilfælde af fare.

Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock forhindrer utilsigtet åbning af beskyttelsesanordninger

Varianten til serieforbindelse kan anvendes de steder, hvor flere døre skal udstyres med beskyttelsesdørsafbrydere, og tilslutningen af sensorerne til et netværk har stor betydning. Sammenlignet med serieforbindelsen i arbejdsområdet uden Safety Device Diagnostics kan du med SDD målrettet aktivere bestemte afbrydere og døre. Du nyder desuden godt af en hurtig og omfattende diagnose i tilfælde af fejl, der altid giver maskinen lange, uafbrudte driftsperioder.

Hvis adgangen til din maskine skal kontrolleres, dvs. at kun autoriserede personer skal have adgang, kan knapenheden PITgatebox med integreret adgangsautorisationssystem PITreader anvendes. Den forhindrer uønsket maskinstilstand eller kvalitetstab.

Vores produktprogram: Det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock

De sikre beskyttelsesdørssystemer PSENmlock

Sikker låsning og sikker tvangskobling i samme produkt – med det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmlock.

Tilbehør til de sikre beskyttelsesdørssystemer

Perfekt tilpasset til beskyttelsesdørssystemet PSENmlock: Tilbehør til montering på standardprofiler og skydedøre.

PSENmlock-dørgrebsmodul

Dørgrebsmodul med integreret aktuator og integreret flugtvejsoplåsning samt fleksibel montering både på indersiden og ydersiden af beskyttelsesdøren.
Vores produktprogram

Ledninger og stikforbindelser

Med det store, kompatible kabeltilbehør får du mulighed for mange udvidede funktioner. Vælg her den løsning, der passer til dig.

Vores produktprogram