Som storebror til sikkerhedsafbryderen PSENmech giver det sikre, mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech med tvangskobling en rentabel løsning: til sikker overvågning af bevægelige afskærmninger. Beskyttelsesdøren tvangskobles sikkert, indtil maskinens farlige bevægelse er stoppet. Utilsigtet genstart af den farlige bevægelse forhindres, så længe døren er åbnet.
Det mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech med tvangskobling
PSENmech – og døren forbliver lukket!

Nyhed: Udvid PSENmech med sikkerhedsriglen PSENbolt
Kombiner det mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech med sikkerhedsriglen PSENbolt, og få en komplet løsning bestående af mekanisk rigel, dørgreb og beskyttelsesdørsafbrydere.
Sikkerhedsriglen fås i flere varianter. Du kan vælge mellem standardvarianter og varianter med nøgle. Sidstnævnte muliggør låsning af riglen i en bestemt position og forhindrer dermed utilsigtet genstart af maskinen f.eks. under vedligeholdelse.

Rentabel basisløsning til beskyttelsesdørsovervågning med sikker tvangskobling – dine fordele
- Egnet til passable døre takket være flugtvejs- og nødoplåsningsmuligheder
- Fleksibel og hurtig installation takket være forskellige aktuatorer og M12-tilslutning
- Lang produktlevetid takket være hoveddel og 3D-aktuator af metal
- Støv- og vandtæt hus, der er modstandsdygtigt mod smuds
- Egnet til tilslutning til decentrale moduler som PDP67 eller PSS67 takket være M12, 5-polede produktvarianter
- Sikker, komplet løsning f.eks. med de konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti 2

Egenskaber for det mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech med tvangskobling

- Positionsovervågning i forbindelse med bevægelige beskyttelsesanordninger i henhold til EN 60947-5-1
- Konstrueret til applikationer indtil PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849-1, SIL CL 3 i overensstemmelse med EN/IEC 62061 (til de højeste krav skal der anvendes 2 moduler)
- Tvangskoblingskraft: 1500 N
- Aktiveringsretninger: 5 (inklusive fra oven)
Det mekaniske beskyttelsesdørssystems anvendelsesmuligheder
Takket være integreret tvangskobling egner det sikre beskyttelsesdørssystem PSENmech sig til person- og procesbeskyttelse og kan anvendes inden for mange forskellige brancher og applikationer.
Det mekaniske beskyttelsesdørssystem PSENmech er det helt rigtige til din applikation, især hvis du er på udkig efter en rentabel basisløsning til beskyttelsesdørsovervågningen. PSENmech med tvangskobling kan suppleres med flugtvejsoplåsning eller nødoplåsning.