Sikkerheds-laserscannerne PSENscan giver dig mulighed for todimensionel arealovervågning med en åbningsvinkel på 275 grader og en beskyttelseszone med en rækkevidde på op til 5,5 meter. Takket være den frie konfiguration af advarsels- og beskyttelseszonerne samt tilpasningen til bygningsforholdene kan sikkerheds-laserscannerne integreres optimalt i mange forskellige applikationer. Sikkerheds-laserscanneren PSENscan er især velegnet til stationær og mobil områdesikring samt adgangssikring.
Brug PSENscan Configurator til hurtig og komfortabel konfiguration af alle nødvendige parametre til drift af din sikkerheds-laserscanner PSENscan!
Sammen med de konfigurerbare små styringer PNOZmulti eller styringerne PSSuniversal får du en rentabel, komplet løsning fra én og samme leverandør.
Nødvendigt tilbehør som kabler, stik og adaptere finder du i området tilslutningsteknik