Optoelektroniske sensorer sikrer maskiner og anlæg optimalt, når der sker et aktivt indgreb i produktionsprocessen. Vores program med optoelektroniske sensorer rækker fra lysbommene PSENopt til sikkerheds-laserscanneren PSENscan.
Lystæpperne PSENopt opfylder alt efter behov finger-, hånd- eller kropsbeskyttelse i overensstemmelse med EN/IEC 61496-1. Uanset om det er til applikationer med begrænset plads eller udvidede funktioner som muting, blanking eller kaskadeopkobling: Pilz har de passende lysgitre til dit behov. Sikkerheds-laserscanneren PSENscan er velegnet til todimensionel arealovervågning.
Sammen med vores styringsteknik får du en sikker, komplet løsning til din applikation. Derudover muliggør vores omfattende tilbehør fleksibel anvendelse på alle maskiner.