Menneske-robot-samarbejde: Der findes ingen sikre robotter – men en sikker robotapplikation!
Den stigende interaktion mellem menneske og robot kræver nye løsninger inden for robotteknologi. Pilz Robot Measurement System PRMS hjælper dig på vejen til det sikre menneske-robot-samarbejde i overensstemmelse med standarden ISO/TS 15066. Med kollisionsmålesættet PRMS validerer du menneske-robot-applikationer ved at beregne den kraft og det tryk, som opstår ved en eventuel kollision.
Takket være vores koncept uden bekymringer arbejder du altid med det nyeste produkt til kollisionsmåling. Du kan vælge mellem at købe eller leje PRMS. Ved hjælp af softwareopdateringer og regelmæssig kalibrering sikres der målinger, som altid er i overensstemmelse med standarderne.