PNOZsigma-sikkerhedsrelæer

Nødstoprelæ til maksimal funktion med minimal bredde

Sikkerhedsrelæerne PNOZsigma forener mange års erfaring med nutidens mest moderne sikkerhedsteknik. Med nødstoprelæet opnår du uden besvær den maksimale sikkerhed og rentabilitet.

Med ekstra smalle huse og omfattende funktionsalsidighed i hvert enkelt modul giver nødstoprelæet maksimal funktion med minimal bredde. Implementer sikkerhedsteknik endnu mere pladsbesparende, mere fleksibelt, hurtigere og dermed mere effektivt.

Nødstoprelæets anvendelsesmuligheder og egenskaber

Nødstoprelæets egenskaber

Ud over den sikre overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre, lysbomme, tohåndsbetjeningsmoduler og tid er der en række særlige funktioner til rådighed som f.eks. hastighedsovervågning og sikker bremseaktivering. Mange moduler er egnede til brug i højder op til 5000 meter. Brug også PNOZsigma til din applikation!

  1. Hurtig installation: med push-in-fjederklemmer
  2. ledningsføringen reduceret med 20 %: kontaktudvidelse med forbindelsesstik
  3. enkel projektering: Alle modulvarianter har ens klemmebetegnelse og klemmeposition: På denne måde kan du altid hurtigt tilknytte tilslutninger og moduler ved projektering, installation og diagnose
  4. Maksimal fleksibilitet: indstillelige driftstyper og tidsfunktioner
  5. Diagnose på få sekunder: ved hjælp af 6 LED-indikatorer – intet behov for eksterne måleapparater
  6. Hurtig montering ved hjælp af låsefjedre: uden brug af værktøj
  7. Manipulationssikre: aflåselig afdækning af indstillingselementerne

Anvendelsesmuligheder for PNOZsigma-sikkerhedsrelæer

PNOZsigma-sikkerhedsrelæer til nødstop, beskyttelsesdøre og lysgitre

Ved overvågning af nødstop og beskyttelsesdøre eller overvågning af lysgitre anvendes et PNOZsigma-sikkerhedsrelæ til hver sikkerhedsfunktion. I det følgende finder du en oversigt over de enkelte modulers anvendelsesmuligheder og funktioner.

Type PNOZ s1 PNOZ s2 PNOZ s3 PNOZ s4 PNOZ s4.1
Nødstop
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Beskyttelsesdør
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Lysgitter    
  •  
  •  
  •  
Performance Level (PL) c e e e e
Safety Integrity Level (SIL) CL 2 3 3 3 3
Udgangskontakter (sikre) 2 3 2 3 3
Bredde i mm 12,5 17,5 17,5 22,5 22,5
Specialgodkendelser - - - - Brænderstyring/
Fyringsteknik EN 50156-1

Gå direkte til e-shoppen

PNOZsigma-sikkerhedsrelæer til tohåndsovervågning

Sikkerhedsrelæerne PNOZ s6 og PNOZ s6.1 i produktserien PNOZsigma anvendes til sikker overvågning af tohåndstryk i din applikation. Begge moduler opfylder kravene i standarden EN 574 til sikker tohåndsovervågning.

  • PNOZ s6: Tohåndsovervågning type IIIC. PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til IEC 62061
  • PNOZ s6.1: Tohåndsovervågning type IIIA. PL c i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 1 i henhold til IEC 62061

Gå direkte til e-shoppen

PNOZsigma-sikkerhedsrelæer til tidsovervågning

Sikkerhedsrelæerne PNOZ s5 og PNOZ s9 kan anvendes som tidsrelæer til overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre og lysgitre. Tidsrelæet PNOZ s5 er et basismodul og har frakoblingsforsinkelse. Du kan bruge sikkerhedsrelæet PNOZ s9 som frakoblingsforsinkelsesrelæ, tilkoblingsforsinkelsesrelæ eller pulserende tidsrelæ. Derudover kan det anvendes som forsinket eller uforsinket kontaktudvidelse sammen med et basismodul.

  • PNOZ s5: 1/2-kanals-tilslutning, frakoblingsforsinket, opfylder EN 60947-5-1, EN 60204-1
  • PNOZ s9: 1-kanals-tilslutning, frakoblingsforsinket, tilkoblingsforsinket, pulserende, kan anvendes som basismodul og som kontaktudvidelse

Gå direkte til e-shoppen

Sikkerhedsrelæet PNOZsigma – kontaktudvidelse

Kontaktudvidelserne i produktserien PNOZsigma anvendes til kontaktduplikering og kontaktforstærkning. De anvendes i form af udvidelsesmoduler til øgning af antallet af sikkerhedskontakter i et basismodul.

Type Performance Level (PL) Safety Integrity Level (SIL) CL Udgangskontakter (sikre) Halvlederudgange (sikre) Bredde i mm
PNOZ s7 e 3 4 - 17,5
PNOZ s7.1 e 3 3 - 17,5
PNOZ s7.2 e 3 4 - 17,5
PNOZ s8 c 2 2 - 12,5
PNOZ s10 e 3 4 - 45
PNOZ s11 e 3 8 - 45
PNOZ s20 e/ d 3/ 2 - 2 22,5
PNOZ s22 e 3 2x3 2x1 22,5

Gå direkte til e-shoppen

Vores produktprogram: PNOZsigma

Tohåndsovervågning

Sikkerhedsrelæer i produktserien PNOZsigma til sikker overvågning af tohåndstryk. Der fås to varianter: Type IIIC og type IIIA i overensstemmelse med EN 574.

Overvågning af nødstop, beskyttelsesdøre og lysbomme

Sikkerhedsrelæerne PNOZsigma overvåger nødstop, beskyttelsesdøre og lysbomme. For hver sikkerhedsfunktion anvendes der et PNOZ-sikkerhedsrelæ.

Kontaktudvidelser

Uforsinkede kontaktudvidelser i produktserien PNOZsigma til kontaktduplikering og kontaktforstærkning. Disse anvendes som udvidelsesenheder for sikkerhedskontakterne i en basisenhed. Basismodulerne er alle sikkerhedsrelæer og sikkerhedsstyringer med tilbagemeldingsovervågning.

Tilbehør

Tilbehør til sikkerhedsrelæerne PNOZsigma, som f.eks. klemmer, forbindelsesstik og sluttermineringer.

Tidsovervågning

Sikkerhedsrelæet PNOZ s5 har frakoblingsforsinkelse og kan anvendes som tidsrelæ. Du kan bruge sikkerhedsrelæet PNOZ s9 som tidsrelæ, pulserende eller som kontaktudvidelse.

Sikker hastighedsvagt PNOZ s30

Hastighedsvagt til sikker overvågning af stilstand, hastighed, position og hastighedsområde. Overvågningen af omdrejningsretningen sker i henhold til EN ISO 13849-1 til PL e og i henhold til EN IEC 62061 til SIL CL 3.

Sikkerhedsrelæet PNOZ s50 – sikker bremseaktivering

Sikkerhedsrelæet PNOZ s50 er velegnet til sikker bremseaktivering og overvågning af holdebremser og sikkerhedsbremser.

Den sikre spændingsvagt PNOZ s60

Spændingsovervågningsmodulet anvendes som anordning til sikker overvågning af spændingsfrit omskiftede 1- resp. 3-fase-net med nulleder.
Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: support@pilz.dk