Brug det modulære sikkerhedsrelæ PNOZpower til overvågning af NØD-stop, beskyttelsesdøre og lysbomme. For hver kontakt kan du med PNOZpower omskifte strøm op til 16 A AC/DC. Du har her en samlet brydeevne til rådighed på 40 A pr. modul.
Eksterne kontaktorer og kontaktorkombinationer bortfalder. Basismodulet overtager bearbejdningen af indgangene, og udgangsmodulerne er tilpasset den pågældende belastning. De nødvendige sikkerhedskontakters antal og ydeevne kan skaleres afhængigt af applikationen. Du kan maksimalt koble fem moduler i serie til basismodulet. Modulernes ledningsføring til basismodulet udføres ved hjælp af et internt bussystem.
PNOZpower kan endnu mere! Spar omkostninger ved applikationer med mere end 5 sikkerhedskontakter. Udvid systemet med flere kontakter helt uden problemer. Det kan du gøre helt uden yderligere ledningsføring på grund af den modulære opbygning.