Vores Human Machine Interface-produkter (HMI) hjælper dig med dine processer, der hele tiden bliver mere komplekse. Den effektive PMI 6'er-serie er udstyret med en soft-PLC i overensstemmelse med standarden IEC61131-3 og dens visualisering. Dermed er det ud over den professionelle diagnose og visualisering også muligt at styre hele anlægsprocessen – med kun ét modul.
Betjeningsterminalerne er allerede udstyret med en brugervenlig visualisering. Men de er også kompatible med enhver gængs HMI-software. Ved at bruge åbne interfaces er PMI-produkterne yderst kompatible og integreres dermed perfekt i din automatisering. Tre displaystørrelser fra 7 til 15 tommer giver dig den fleksibilitet, som du har behov for til dine projekter. Udnyt den gode funktionalitet og et bredt anvendelsesspektrum!