Revolution Pi

Med Pilz og Revolution Pi i netværk på vej mod fremtidens automatisering

Med Pilz og Revolution Pi i netværk på vej mod fremtidens automatisering

Revolution Pi fra Kunbus supplerer vores produktprogram inden for industrielle netværk. Når den anvendes som IIoT-gateway, sender Revolution Pi dataene fra styringerne i automatiseringssystemet PSS 4000 samt de konfigurerbare små styringer PNOZmulti til din sky! Dermed har du global adgang til dine data! Du kan anvende og analysere dine data på tværs af forskellige anlæg for at optimere dine processer!

Revolution Pi er baseret på Raspberry Pi, der kendes fra det private miljø. Der er dog udviklet et printkort specielt til Revolution Pi, hvor interfacene og tilslutningerne egner sig til industriel brug. Dermed er den altid forberedt til brug inden for industriautomatisering. Basismodulet RevPi Core kan problemfrit udvides med passende digitale og analoge I/O-moduler samt kommunikationsmoduler alt efter behov.

Sådan bruger du Revolution Pi!

Revolution Pi er enkel at integrere i systemarkitekturen i automatiseringssystemet PSS 4000 samt i PNOZmulti og PNOZmulti 2 og kan på denne måde forbinde automatiseringsnetværk med en sky. Her er det ikke kun data fra nye, men også gamle anlæg, der kan stilles til rådighed.

Afhængigt af den påkrævede Security-standard kan du forbinde Revolution Pi til en sky enten via en 3-layer switch eller via en Industrial Firewall-DMZ.

Sådan bruger du Revolution Pi!

Her er en oversigt over dine fordele

Oversigt over alle fordelene ved Revolution Pi!
  • Den optimale løsning til mange industrielle anvendelsesområder
  • Der kan indsamles, analyseres og bearbejdes data i maskiners og anlægs umiddelbare arbejdsområde
  • Beskyttet mod forstyrrelser i overensstemmelse med EN 611312 og fuldt funktionsdygtig ved temperaturer fra -40 til +55 °C
  • Robust hus og 24 V-tilslutning muliggør industriel anvendelse
  • Kan takket være mange kommunikationsmoduler integreres i alle gængse systemarkitekturer

Tekniske egenskaber

  • Operativsystem: Tilpasset Raspbian med RT-patch
  • Kommunikationstilslutninger: 2 x USB 2.0 A (kan hver belastes med 500 mA), 1 x Micro-USB, HDMI, Ethernet (RJ45) 10/100 Mbit/s
  • Processor: BCM2837
  • Klokfrekvens 1,2 GHz
  • Antal processorkerner: 4
  • Arbejdshukommelse: 1 GByte
  • eMMC-flash-hukommelse: 4 GByte
De tekniske egenskaber for Revolution Pi

Vores produktprogram: Revolution Pi

Kommunikationsmodulerne RevPi COM

Ved hjælp af kommunikationsmoduler kan du tilslutte Revolution Pi til forskellige industrielle netværk.

I/O-modulerne RevPi IO

Med I/O-modulerne kan basismodulet RevPi Core udvides med mange digitale samt analoge ind- og udgange.

Tilbehør

Her finder du tilbehør, der er tilpasset optimalt til Revolution Pi, så du opnår en hurtig og enkel montering.

Kommunikationsmodulerne RevPi Con

Du kan tilslutte Revolution Pi Connect og Connect+ til forskellige industrielle netværk ved hjælp af kommunikationsmodulerne CAN-BUS, M-BUS og M-BUS VHP.