Danmark | dansk

Modulopbygget beskyttelsesdørssystem

Komplet beskyttelsesdørsløsning med adgangsautorisation

Det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem muliggør en individuel beskyttelsesdørsløsning, der er optimalt tilpasset til din applikation. Dermed giver vi dig mulighed for at få en fleksibel kombination af enkelte komponenter, der passer til dine krav: fra beskyttelsesdørssensor over dørgrebsmoduler og flugtvejsoplåsninger til diagnosesystemet og den passende analyseenhed. Du nyder godt af fleksible monteringsmuligheder, hurtig installation og konfiguration samt enkel betjening og diagnose.

Men selv den bedste sikring af døre hjælper ikke, hvis uvedkommende kan få adgang til din maskine og f.eks. forårsage uønsket maskinstilstand eller kvalitetstab. Derfor muliggør vores løsning ikke kun sikring af dine beskyttelsesdøre, men også styring af adgangsautorisationer. På denne måde sikres det, at kun autoriserede medarbejdere har adgang til anlægget og kan udføre kommandoer som stop, oplåsning, låsning og kvittering.

Komponenterne i beskyttelsesdørsløsningen

Sammensæt dit eget system til sikker overvågning af beskyttelsesdøre - som tilvalg også med styring af adgangsautorisationer.

Fordele ved det modulopbyggede beskyttelsesdørssystem

  • Individuel beskyttelsesdørsløsning, der passer til applikationen
  • Omfattende, modulopbygget portefølje med mange kombinationsmuligheder
  • Kombination af beskyttelsesdørsovervågning og adgangskontrol
  • Autentificering af brugere med det integrerede adgangsautorisationssystem PITreader
  • Hurtig og fleksibel integration i dit anlæg
  • Brugervenlig betjening
  • Enkel og rentabel forbindelse af sikkerhedssensorerne i serie
  • Omfattende diagnose af sikkerhedsafbryderne

Vores produktprogram: Modulopbygget beskyttelsesdørssystem