Reguler dine drev!

Servoforstærkeren PMCtendo DD

Anvend den moderne servoforstærker PMCtendo DD som drevregulator til mange forskellige motorteknikker. På denne måde kan du bruge både almindelige motorer, som f.eks. servo-, asynkron- og linearmotorer, og applikationer med specialmotorer. Brug servoforstærkeren PMCtendo DD til både en-akse- og multiakseapplikationer!

Servoforstærkerne PMCtendo DD

  • Pladsbesparende takket være kompakte mål
  • En meget rentabel løsning ved lave krav til sikkerheden, fordi den sikre STO-funktion allerede findes i standardudstyret
  • Åben for forskellige feltbusser takket være indstiksplads til I/O-udvidelseskort

Oversigt over egenskaberne

Oversigt over egenskaberne
  • Servoforstærkere til motorer med feedback som f.eks. resolvere eller sinus-cosinus-encodere (Hiperface, Endat)
  • Drift af synkron-, asynkron- og linearmotorer samt andre motorer
  • CANopen-interface
  • Positioneringsstyring
  • Elektrisk gearkasse
  • Kompakt design til selv de mindste styreskabe
  • Indstiksplads til I/O-udvidelseskort (feltbus etc.)
  • Integreret motor-bremse-styring

Integreret diagnose

Servoforstærkeren stiller alle informationer og meddelelser til rådighed for de overordnede systemer: 

  • Motordata
  • Styringsdata
  • De forskellige interfaces' tilstand
  • Fejlmeddelelser
  • Advarselsmeddelelser
  • Bevægelsesforløb

Brug de grafiske hjælpemidler til den grafiske bearbejdning af dataene!

Vores program: PMCtendo DD

PMCtendo DD

Den kompakte serie PMCtendo DD5 – med "Sikkert frakoblet moment".

Tilbehør til PMCtendo DD

Vælg fra et bredt udvalg af tilbehørsdele. Vi tilbyder individuelt tilpassede varianter afhængigt af applikationen. Kontakt os!