Motion Control-styringssystemerne PMCprimo

Styringssystemer både til enkle applikationer og helt op til High End

Motion Control-styringssystemerne PMCprimo

Styringssystemerne PMCprimo har PLC- og Motion-funktionalitet. De overtager automatiseringen inklusive bevægelsesstyring i et anlæg. Dette er muligt for et stort antal servoakser.

PMCprimo er det samme som ydelse og fleksibilitet. Op til 32 akser kan tilknyttes fleksibelt i form af en elektronisk hovedaksel, og enkle CNC-opgaver kan løses. Standardfunktioner, f.eks. "flyvende sav", "afkorter" og "kurveskivefunktioner", er allerede gemt som funktionsblokke. Maskinfunktioner, som f.eks. "rørfolieposeemballering", er også til rådighed. Ved at bruge moderne funktioner, som f.eks. fjernservice, automatisk parametrering af udskiftede systemkomponenter og deling af alle I/O, implementerer du effektive løsninger med korte stilstandsperioder.

Nyhed: Motion Control-styringssystemerne PMCprimo C2 – nu endnu større ydeevne

De effektive Motion Control-styringssystemer PMCprimo C2 har PLC-, Motion Control- og CNC-funktion og hjælper dig med implementering af alle dine styringsopgaver. De højtydende PMCprimo C2 med 1,3 GHz kraftig processor og FPGA muliggør høj produktivitet og proceskvalitet. Nyd godt af korte idrifttagningstider takket være programmering med soft-PLC i overensstemmelse med IEC 61131!

Du er sikret enkel dataimport og -eksport vha. USB-interfacet. Med PMCprimo C2 har du et EtherCAT master-interface til rådighed. Derudover understøtter PMCprimo C2 forskellige master- og slave-kommunikationsinterfaces, som f.eks. Modbus/TCP, CAN og PROFIBUS-DP-S. Styringssystemerne giver derudover mulighed for parallel drift af flere kommunikationsnetværk (EtherCAT/CANopen).

Motion Control-styringssystemerne PMCprimo C2

Vælg efter behov:

Safe-drive-baseret: PMCprimo DriveP

I den safe-drive-baserede Motion Control-løsning integreres Motion Control-styringen som optionskort i servoforstærkeren. Yderligere servoforstærkere tilkobles helt enkelt via drevbussen. Med PMCprimo DriveP får du altså en kompakt løsning til din applikation med maksimal ydelse!

Derudover kan denne løsning på en enkel måde udvides med drevintegrerede sikkerhedsfunktioner: med sikkerhedskortet PMCprotego S. De sikre bevægelses-, stop- og bremsefunktioner sørger for reducerede klargøringstider og mindre vedligeholdelse. I modulet er Motion Control-, PLC- og Safety-funktioner samlet i en enhed.

Controller-baseret: PMCprimo MC

Som central løsning skaber PMCprimo MC med sin controller-baserede hardwareplatform grundlaget for et åbent system. Takket være controllerens alsidige interfaces er PMCprimo MC også det rigtige valg til omfattende applikationer! Den høje processorydelse muliggør korte cyklustider selv ved komplekse applikationsprogrammer. Krævende maskinprocesser kan implementeres optimalt med denne løsning.

Fordele med Motion Control-styringssystemerne PMCprimo

Lille pladsbehov takket være integreret løsning: PMCprimo DriveP – safe drive-baseret

  • Effektiv soft-PLC iht. IEC 61131 og overskuelig programmeringsflade
  • Velegnet til Motion Control- og CNC-applikationer, valgfri tilslutning til hovedcomputer, enkel udvidelse med eksterne I/O'er ved hjælp af PSSu-tilslutning
  • Kortere maskinstilstandstider, fordi der er mulighed for hurtigere genoptagelse af driften via SD-kort efter udskiftning af komponenter
  • Reduktion af omkostninger ved hjælp af integreret PLC-, Motion- og CNC-funktionalitet, små styreskabe ved hjælp af integreret løsning
Lille pladsbehov takket være integreret løsning: PMCprimo DriveP – safe drive-baseret

Fleksibilitet ved hjælp af åbenhed: PMCprimo MC – controller-baseret

  • Flere interfaces understøtter integrationen i mange automatiseringsmiljøer
  • Velegnet til mere komplekse applikationsprogrammer takket være høj processorydelse
  • Prisgunstig styringsløsning til applikationer op til 16 akser
Fleksibilitet ved hjælp af åbenhed: PMCprimo MC – controller-baseret

Tekniske egenskaber

Tekniske egenskaber for det kompakte, effektive styringssystem PMCprimo DriveP

Tekniske egenskaber for det kompakte, effektive styringssystem PMCprimo DriveP

  • Overtager styringsopgaver med særdeles høj ydelse
  • Modulopbygget, kompakt samlet løsning ved at stikke Motion Control-kortet PMCprimo C ind i servoforstærkeren
  • Til alle sikkerhedsrelaterede applikationer indtil PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849-1
Tekniske egenskaber for det åbne, controller-baserede styringssystem PMCprimo MC

Tekniske egenskaber for det åbne, controller-baserede styringssystem PMCprimo MC

  • Komplekse maskinprocesser med mange akser implementeres helt enkelt takket være høj processorydelse
  • Kan integreres fleksibelt i alle automatiseringsmiljøer ved hjælp af mange interfaces: 3 sensorer, 4 x CANopen, 1 x PROFIBUS-DP slave + 3 x CANopen
  • Henholdsvis 16 digitale ind- og udgange skaber forudsætningen for en prisgunstig styringsløsning

Motion Control-styringssystemerne PMCprimo – den passende løsning til ethvert behov

Alle funktioner i dit anlæg er afstemt til hinanden med Pilz Motion Control. Det giver problemfri produktionsprocesser, færre udfald og på denne måde en produktion med færre omkostninger. Udnyt de mange funktioner:

  • IEC 61131-3
  • Rykfri positionering
  • Virtuel hovedaksel
  • Elektrisk gearkasse
  • Kamskiveværk
  • Registerstyring
  • Trækspændingsregulering
  • Lineær og cirkulær interpolation
  • Elektronisk kamskiveværk
  • Hurtige indgange til trykmærkeregistrering
Den passende løsning til ethvert behov

Motion Control-styringssystemerne PMCprimo – egnet til mange forskellige applikationer

Motion Control-styringssystemerne PMCprimo – egnet til mange forskellige applikationer
  • Transport og sortering: F.eks. synkronisering (på ruminddelt transportbånd), defineret mellemrum/afstand, mellemrumsfyldning, rykfri transport af papir og væske etc.
  • Emballering i mange forskellige former: F.eks. folieindpakning, rørfolie, blister, papir, fylde i poser
  • Trykning, papir og etikettering: F.eks. påtryk (datotryk etc.), papirskæring, stabling, transport, specialtryk som f.eks. komfurknapper, karton- eller flerfarvetryk, klæbning af kort som f.eks. cd'er, poser med lodtrækningslodder, postkort etc.)
  • Palletering og kartonnering: F.eks. stabling, pick and place, traypack
  • Specielle værktøjsmaskiner: F.eks. slibemaskiner, drejebænke
  • Specialløsning til bygning af testbænke: F.eks. positionering, drejningsmomentregulering, interpolation og transformering, robotteknik

Vores produktprogram: PMCprimo – til styrings- og bevægelsesopgaver

PMCprimo C2

Motion Control-kortet PMCprimo C2 har høj ydelse og muliggør høj produktivitet samt proceskvalitet. Når det er indsat i servoforstærkeren PMCprotego D får du Motion Control-styringssystemet PMCprimo DriveP.

Tilbehør til PMCprimo

Tilbehøret til Motion Control-styringssystemerne PMCprimo, der består af forskellige tilslutningskabler og indstikskort, gør enhver applikation komplet.

PMCprimo DriveP

Kompakt, safe-drive-baseret styringssystem til høj proceskvalitet – kan udvides med drevintegrerede sikkerhedsfunktioner.

PMCprimo MC

Nyd godt af maksimal fleksibilitet med åbenhed – med det controller-baserede styringssystem PMCprimo MC: Det rigtige valg til omfattende applikationer!
PMI 6 primo

PMI 6 primo

PMI 6 primo har PLC-, Motion- og CNC-funktion. Du overtager servoaksers styrings- og bevægelsesopgaver med maksimal ydelse.

PMI 6 primo