Leder du efter en fleksibel løsning til din automatiseringsopgave? Så er du på rette vej med Pilz Motion Control-styringssystemer! Uanset om det er til synkronisering af flere akser, en-akse-løsninger eller sikre drevløsninger: Vi har den rigtige Motion Control-løsning til din applikation.
Ved hjælp af vores løsninger opretter du dit komplette brugerprogram under IEC 61131-3 i et projekt: Lige fra standard-PLC-funktionalitet til Motion Control- og CNC-funktioner. På denne måde kan du hurtigt og enkelt implementere meget forskellige, komplekse opgaver.
Kan anvendes fleksibelt, tages hurtigt i drift
Nyd godt af den korte idrifttagningstid – takket være programmering med Soft-PLC iht. IEC 61131. Derudover understøtter PMCprimo-master og -slave mange kommunikationsinterfaces som f.eks. Modbus TCP, CAN og Profibus DP-S. Brug Motion Control-styringssystemet fleksibelt til mange forskellige anvendelsesområder!