IO-Link Safety opfylder ønsket om fleksibel automatisering. Undrer du dig over hvordan? Det er helt enkelt: Med den sikre og standardiserede punkt-til-punkt-kommunikation IO-Link Safety kan du integrere sensorer helt frem til arbejdsområdet – hurtigt og komfortabelt. Samtidig giver IO-Link Safety dig nye muligheder for datadiagnose, så du får hjælp til at optimere dine processer.
- Sikker punkt-til-punkt-kommunikation fra styringen til sensoren i arbejdsområdet
- Globalt standardiseret i IEC 61139-2
- Maksimal sikkerhed op til PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849-1 (SIL 3 i overensstemmelse med IEC 61508/62061)
- Uafhængig af feltbus
Drag fordel af vores ekspertise som afgørende partner og udvikler af IO-Link Safety-standarden. Pilz tilbyder dig det komplette system med master og sensorer og hjælper dig med at integrere IO-Link Safety i din applikation!