Danmark | dansk

Succeshistorier

Vores succeshistorier

Brug den teknologisk førende virksomhed inden for sikker automatisering til automatisering af dine anlæg og maskiner, og sørg på denne måde ikke kun for en komplet, men også sikker løsning til dine medarbejdere, uanset hvor i verden anlæggene og maskinerne befinder sig. Skriv din egen succeshistorie sammen med os!

Sammen med vores kunder udarbejder vi effektive automatiseringskoncepter, der skaber harmoni mellem sikkerhed og produktivitet – lige fra rådgivningen til den komplette løsning, helt efter kundens ønsker, uden at gå på kompromis med automatiseringen.

Her finder du et udvalg af vores bedste succeshistorier, sorteret efter branche og produkter.

Succeshistorier
Produkter
Branche
Nulstil filter
SRW Automation & Service-logo

Sikre processer med sikkerhedslysgitrene PSENopt II

SRW besluttede sig på hele to forskellige anlæg for en barrierefri sikkerhedsløsning fra Pilz: På et kartonnage-tappeanlæg, der rejser kartoner op, som tilføres ved hjælp af transportteknik og derefter stables i transportbeholdere af en robot, sikrer lysgitrene PSENopt II type 3 processen.

Barrierefri løsning med PSENopt II type 3
Opel-logo

Adams motor emballeres sikkert med SafetyEYE

I Opels afdeling i Wien pakkes der dagligt op til ti containere med gearkasser og motorer, som sendes til produktionsstederne over hele verden. Opel bruger det sikre SafetyEYE, som gør, at den fuldautomatiserede emballeringsproces forløber effektivt, sikkert og problemfrit.

Barrierefri overvågning med SafetyEYE
Logo Homag Group AG

PNOZmulti: Automatisering for nulfugen

Ved kantbearbejdning i deres maskiner til møbelindustrien bruger HOMAG bl.a. højeffektive lasere – og sammen med disse også det frit konfigurerbare sikkerhedssystem PNOZmulti fra Pilz. På denne måde undgår HOMAG mulige risici på maskinoperatørens arbejdsplads.

Sikring mod risici med PNOZmulti
Logo Xactools GmbH

Pilz-servoforstærkere til alle drev

Xactools har specialiseret sig i automatiserede specialløsninger inden for tilførsels-, palleterings- og måleteknik. Med den universelle servoforstærker PMCtendo DD5 fra Pilz og en Profinet-forbindelse kan virksomheden aktivere og styre alle motorer hurtigt, præcist og enkelt.

Effektive regulatorer til alle drev
Logo Schweizer Electronic

Flyt lokomotiver sikkert med automatiseringssystemet PSS 4000

Specialisten i jernbaneteknik, Schweizer Electronic AG, tilbyder innovative løsninger til sikring af byggepladser, jernbaneoverskæringer samt trådløse fjernstyringer til lokomotiver. Ved fjernstyring af et godslokomotiv fra Bombardier kontrollerer automatiseringssystemet PSS 4000-R(ail) som interface mellem modtager og lokomotivstyring signaler for plausibilitet og konsistens og sørger på denne måde for den krævede sikkerhed i henhold til SIL3.

Sikring af jernbaner med PSS 4000
Logo De Lijn

Metro mere præcis takket være automatiseringssystemet PSS 4000

Trafikselskabet De Lijn driver metronettet i den belgiske metropol Antwerpen. På skæringspunktet for tre metrolinjer under Antwerpens centrum erstatter det industrigennemprøvede, SIL 4-kompatible automatiseringssystem PSS4000 den forældede styringsteknik. Moderniseringen skete skridt for skridt uden afbrydelser af den igangværende drift.

Mere om automatiseringssystemet til jernbanedrift
Logo Adolf Brodbeck GmbH + Co. KG

Reproducerbar automatiseringsløsning

Både ved nyudviklede produkter samt retrofits lægger maskinvirksomheden Brodbeck vægt på sikkerhedsløsningerne og komponenterne fra Pilz, der kan overføres til flere forskellige anlæg. Som f.eks. styringssystemet PNOZmulti 2, beskyttelsesdørssystemet PSENmlock og den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode.

Reproducerbare automatiserings- og sikkerhedsløsninger