Danmark | dansk

De konfigurerbare kompakte styringer PNOZmulti Mini

Så enkelt som et sikkerhedsrelæ og så fleksibelt som en styring

De konfigurerbare kompakte styringer PNOZmulti Mini

Skal du overvåge mere end tre sikkerhedsfunktioner? Og skal det ske så komfortabelt som muligt med få klik i et softwareværktøj? Så er de konfigurerbare sikkerhedsrelæer PNOZmulti Mini den rigtige løsning til dig!

Vær på den sikre side med PNOZmulti Mini – den verdensomspændende sikkerhedsstandard til alle maskintyper. Uafhængigt af standardstyringen får du altid din sikkerhedsløsning fra en og samme producent. PNOZmulti Mini kan komfortabelt tilpasses til skiftende behov. Du bliver overbevist af den kompakte konstruktion og klartekstdisplayet! Tilslut den konfigurerbare kompakte styring PNOZmulti Mini til alle gængse kommunikationssystemer. De konfigurerbare sikkerhedsrelæer kan dermed anvendes sammen med forskellige driftsstyringer.

Den konfigurerbare kompakte styring PNOZmulti Mini – én verdensomspændende sikkerhedsstandard til alle maskintyper!

Nyt: De små styringer PNOZmulti Mini nu med POWERLINK-tilslutning

Til de konfigurerbare kompakte styringer PNOZmulti Mini kan du nu få det nye feltbusmodul PNOZ mmc12p PL, så du kan tilslutte til et POWERLINK-netværk. På denne måde kan PNOZmulti Mini-basismodulerne PNOZ mm01.p og PNOZ mm0.2p udvides i venstre side.

PNOZmulti Mini kan også tilsluttes til mange andre feltbussystemer, som f.eks. PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen, CC-Link og EtherCAT. Ved at udvide med ETH-kommunikationsmodulet bliver PNOZmulti Mini en del af Ethernet TCP/IP og Modbus. Dermed giver PNOZmulti dig mulighed for tilslutning til alle gængse feltbussystemer. Konfigurationen i softwareværktøjet PNOZmulti Configurator er særdeles komfortabel og tidsbesparende: Du vælger basismodul og feltbusmodul og indstiller op til 128 virtuelle ind- og udgange.

Nyhed: Feltbusmodulet PNOZ mmc12p PL

PNOZmulti Mini – dine fordele

  • Effektive, fås fra tre sikkerhedsfunktioner
  • Spar tid og omkostninger ved hjælp af softwareværktøjet PNOZmulti Configurator i alle engineering-faser
  • Maksimal fleksibilitet ved hjælp af frit konfigurerbare ind- og udgange
  • Stor pladsbesparelse i styreskabet på grund af kompakt konstruktion
  • Hurtig diagnose ved hjælp af kundetekstvisning på displayet

Egenskaberne for den konfigurerbare kompakte styring PNOZmulti Mini

Egenskaberne for den konfigurerbare kompakte styring PNOZmulti Mini
  • Systemets funktioner fastlægges ved hjælp af PNOZmulti Configurator
  • Alt efter bestykning er der mulighed for sikkerhedskategorier op til PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til EN IEC 62061
  • Du kan vælge mellem fire basismoduler: Stand-alone, mulighed for udvidelse med moduler, med integreret Multi-Link-interface
  • til udvidelse med moduler er der forbindelsesmoduler og kommunikationsmoduler til rådighed
  • Relækontaktudvidelser ved hjælp af kontaktudvidelserne PNOZsigma
  • Overvågning af nødstop-knapper, driftstypevælgere, bekræftelsesknapper, tohåndstryk, beskyttelsesdøre, lystæpper, lysbomme, muting, trædemåtter

Vores program: PNOZmulti Mini