Danmark | dansk

Konfigurerbare små styringer

Mange funktioner, en løsning!

Konfigurerbare små styringer

Med PNOZmulti, pioneren inden for konfigurerbar sikkerhedsteknik, træffer du med sikkerhed den rigtige beslutning. Hvorfor? Det er helt enkelt: Fordi du med Pilz bruger det globalt anvendte successystem med den rigtige taktik.

De konfigurerbare små styringer lukker hullet mellem de klassiske sikkerhedsrelæer og de store, programmerbare styringssystemer. Brug især de konfigurerbare små styringer PNOZmulti til implementering af flere sikkerhedsfunktioner! På denne måde er det enkelt og fleksibelt at opnå funktionel sikkerhed til beskyttelse af mennesker og maskiner.

Derudover er vores små styringer tilstrækkeligt effektive til at overtage den komplette maskinstyring på mindre maskiner. Systemet kan udvides med moduler, således at det vokser med din maskines krav og størrelse. Ved at bruge udvidelsesmoduler kan du tilpasse styringens opbygning nøjagtigt til applikationen. Som bruger køber du kun det, du rent faktisk også anvender.

Nu kan du visualisere optimalt: Kombiner PNOZmulti med visualiseringssoftwaren PASvisu

Nu kan du visualisere de anlæg, hvor du anvender de små styringer PNOZmulti, med den optimalt tilpassede software! Via en direkte forbindelse kan du helt enkelt knytte PNOZmulti til den webbaserede visualiseringssoftware PASvisu og på denne måde bl.a. overtage alle ind- og udgange i de komponenter, der styres via PNOZmulti. Derudover har du med PASvisu en komfortabel diagnosemulighed til rådighed. Nyd godt af de korte stilstandsperioder vha. hurtig genstart!

PASvisu

PNOZmulti er nu kompatibel med PASvisu

Besparelse i tidsforbrug og omkostninger i alle engineering-faser – dine fordele

  • Verdensomspændende sikkerhedsstandard til forskellige automatiseringsmiljøer og kommunikationssystemer – omkostningseffektivt og vedvarende
  • Korte ibrugtagningstider ved hjælp af enkel ledningsføring
  • Enkle tilpasninger i konfigurationen ved hjælp af færdigfremstillede, certificerede softwaremoduler
  • Minimale maskinstilstandstider og lange oppetider på grund af enkel og gennemgående diagnose
  • Kun et system helt fra planlægning til vedligeholdelse – der er altid mulighed for udvidelser og ændrede funktioner
  • Maksimal sikkerhed – alt efter bestykning sikkerhedskategorier op til PL e i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til EN IEC 62061
  • Rationaliseringspotentiale, fordi sikkerhedskomponenter klarer automatiseringsopgaver

Vores program: Konfigurerbare små styringer