Danmark | dansk

Taktile sensorer

Sikring af farlige områder med taktile sensorer

Taktile sensorer i form af en sikkerhedstrædemåtte

Taktile sensorer reagerer på berøringer og tryk. Så snart personer betræder trædemåtten, registrerer den pålideligt deres position og videresender positionsdataene til den sikre styring, der nedsætter maskinens eller anlæggets hastighed eller stopper helt. Det gør taktile sensorer til en effektiv beskyttelsesanordning til sikring af farlige steder og områder.

I forbindelse med taktil sensorteknologi kan du nyde godt af vores trykfølsomme sikkerhedstrædemåtte PSENmat, der er udviklet til tilstedeværelsesregistrering på overfladen. PSENmat opfylder kravene til trykfølsomme beskyttelsesanordninger i overensstemmelse med EN ISO 13856-1.

Sammen med den sikre Pilz-styringsteknik og vores visualiseringsløsninger tilbyder vi dig en sikker og fleksibel, komplet løsning fra én og samme leverandør. Takket være det omfattende tilbehør kan vores taktile beskyttelsesanordninger anvendes fleksibelt sammen med alle maskiner.

Udnyt fordelene ved taktil sensorteknologi!

  • Høj grad af kompatibilitet med andre produkter og interfaces
  • Sikker, komplet løsning i kombination med den sikre styringsteknik fra Pilz
  • Stor fleksibilitet i praksis
  • Sikring af høj effektivitet ved hjælp af Pilz-kundeservice døgnet rundt
  • Velkendt, høj Pilz-kvalitet
Sikkerhedstrædemåtten PSENmat

Taktile sensorer – egenskaber

  • Sikkerhedsløsninger i overensstemmelse med standarden EN ISO 13856-1
  • Robust overflade
  • Sensibel sensorteknologi

Vores program: Taktile sensorer