Danmark | dansk

Sikkerhedsafbrydere

Optimal beskyttelsesdørs- og positionsovervågning ved hjælp af sikkerhedsafbrydere

Sikkerhedsafbrydere

Sikkerhedsafbrydere kan anvendes inden for forskellige områder: Når en beskyttelsesafskærmning åbnes, skal farlige maskinbevægelser f.eks. standses og genstart forhindres. Samtidig må beskyttelsesafskærmningerne hverken kunne omgås eller manipuleres. Bestemte applikationer kræver derudover låsning af beskyttelsesdøren, indtil den farlige produktionsproces er afsluttet.

Sikkerhedsafbryderne PSEN opfylder disse krav på en økonomisk og effektiv måde og er derfor ideelle til overvågning af beskyttelsesdøre og positioner.

Fleksibel anvendelse i overensstemmelse med EN ISO 14119 – sikkerhedsafbrydernes fordele

  • Kompakt konstruktion, der giver en enkel og pladsbesparende installation
  • Kan anvendes i mange applikationer
  • Omkostningsbesparelse ved hjælp af serieforbindelse
  • Lang produktlevetid takket være robust hus
  • Sikker og rentabel, komplet løsning sammen med analyseenheder fra Pilz
Fleksibel anvendelse i overensstemmelse med EN ISO 14119

Sikkerhedsafbrydernes egenskaber

Sikkerhedsafbrydernes egenskaber
  • Opfylder kravene i ISO 14119
  • Funktionsmåde / kodning: Mekanisk (PSENmech, PSENhinge), berøringsfri magnetisk (PSENmag), berøringsfri kodet (PSENcode) samt fuldt kodet og unikt fuldt kodet (PSENcode)
  • Kapslingsklasse: IP67 (PSENmech, PSENhinge), IP67 / IP6K9K (PSENmag, PSENcode)

Sikker overvågning af beskyttelsesdøre og positioner – til ethvert miljø og enhver applikation

Til overvågning af døre i beskyttelsesbarrierer, til afskærmninger, lemme og rulleporte samt til positionsregistrering: Hertil er sikkerhedsafbryderne PSENmech, PSENmag og PSENcode velegnede. Vores sikkerhedsafbrydere opfylder kravene i EN ISO 14119 særdeles økonomisk og får produktivitet, sikkerhed og brugervenlighed til at gå op i en højere enhed.

Sikkerhedsafbryderne fra Pilz fås i forskellige udformninger og med forskellige funktionsprincipper. De kan også anvendes i vanskelige miljøer. Forbind sikkerhedsafbryderne i serie, og spar yderligere omkostninger!

Sensorteknologi alene er dog ikke nok: Løsningen er først komplet med de passende analysemuligheder. Derfor tilbyder Pilz den sikre, komplette løsning med sensorteknologi og styring. På denne måde sparer du tid og penge til implementering af alle komponenter, inklusive certificeret sikkerhed.

Sikker overvågning af beskyttelsesdøre og positioner – til ethvert miljø og enhver applikation

Sikkerhedsafbrydere anvendes inden for mange brancher

Vores program: Sikkerhedsafbrydere