Danmark | dansk

Moduler til positionsovervågning

Sikker positionsovervågning med den passende sensor

Moduler til positionsovervågning

Uanset om det er ved samlebånd eller maskiner– når det drejer sig om sikkerhed i produktionsområdet, er det sikre wirenødstop PSENrope en gennemprøvet og pålidelig løsning. På denne måde kan du sørge for sikre nødstop overalt langs transportbåndet.

Hastighedsfølerne PSENenco anvendes til bestemmelse af position og hastighed i automatiseringssystemet PSS 4000.

Til overvågning af positioner med aktuator er de magnetiske sikkerhedsafbrydere PSENmag og den kodede sikkerhedsafbryder PSENcode velegnede. Med varianten af den kodede sikkerhedsafbryder PSEN csx.19 kan der skelnes sikkert mellem og overvåges op til tre positioner.

Fleksibel anvendelse og let installation – dine fordele

  • Nødstop-funktion ethvert sted på transportbåndet (PSENrope)
  • Sikker analyse af hastighed og position (PSENenco)
Fleksibel anvendelse og let installation

Sikker positionsovervågning med positionssensorer og nærhedsafbrydere

Produktserien – der består af PSENrope og PSENenco – anvendes til sikker overvågning af positioner. Afhængigt af sensoren kan forskellige applikationer implementeres.

Sikker positionsovervågning med positionssensorer og nærhedsafbrydere

Anvendelse af positionssensorer og nærhedsafbrydere i forskellige brancher

Vores produktprogram: Positionsafbrydere og nærhedsafbrydere