Danmark | dansk

Optoelektroniske sensorer

Barrierefri sikkerhed med optoelektroniske sensorer

Optoelektroniske sensorer

Optoelektroniske sensorer sikrer maskiner og anlæg optimalt, når der sker et aktivt indgreb i produktionsprocessen. Vores program med optoelektroniske sensorer rækker fra lysbommene PSENopt til sikkerheds-laserscanneren PSENscan.

Lystæpperne PSENopt opfylder alt efter behov finger-, hånd- eller kropsbeskyttelse i overensstemmelse med EN/IEC 61496-1. Uanset om det er til applikationer med begrænset plads eller udvidede funktioner som muting, blanking eller kaskadeopkobling: Pilz har de passende lysgitre til dit behov. Sikkerheds-laserscanneren PSENscan er velegnet til todimensionel arealovervågning.

Sammen med vores styringsteknik får du en sikker, komplet løsning til din applikation. Derudover muliggør vores omfattende tilbehør fleksibel anvendelse på alle maskiner.

Nyhed: De robuste lysgitre af anden generation PSENopt II til beskyttelse af kroppen

Lysgitret PSENopt II kombineret med PNOZmulti 2

Ud over beskyttelse af fingre og hænder fås PSENopt II nu også som variant til beskyttelse af kroppen. Vi tilbyder dig yderst robuste lysgitre til beskyttelse af kroppen med stor modstandsevne mod beskadigelser. På denne måde sikrer vi dig altid lange, uafbrudte driftsperioder. Det understøttes også af den hurtige og enkle diagnose ved hjælp af LED'er. Lysgitrene til registrering af kroppen egner sig til rækkevidder op til 50 m.
Vores perfekte løsning: PSENopt II med det konfigurerbare styringssystem PNOZmulti 2.

Sikkerhedslysgitret PSENopt II

Sikkerheds-laserscanneren PSENscan

Med vores mange års erfaring inden for optoelektroniske sensorer er vi nu også din kompetente kontaktperson, når det gælder sikkerheds-laserscannere. Lige fra sensorteknologi over styringsteknik til drevteknik – med vores komplette portefølje tilbyder vi dig en skræddersyet, komplet løsning fra samme firma. Kontakt os – vores eksperter rådgiver dig gerne!

De nye sikkerheds-laserscannere PSENscan giver dig mulighed for todimensionel arealovervågning med en åbningsvinkel på 275 grader og en beskyttelseszone med en rækkevidde på op til 5,5 meter. Dermed egner de sig optimalt til stationær og mobil sikring af farlige områder samt adgangsovervågning.

Sikkerheds-laserscanneren PSENscan

Optoelektronisk sensor: PSENscan

Optoelektroniske sensorer: Fordele og egenskaber

  • Øget produktivitet ved hjælp af ergonomiske arbejdsforløb
  • Hurtig integration i dit anlæg
  • Enkel betjening og vedligeholdelse
  • Barrierefri sikkerhed
  • Pladsbesparende – takket være kompakte mål
  • I overensstemmelse med og godkendt i henhold til EN/IEC 61508 og EN/IEC 61496-1

 

Applikationer for optoelektroniske sensorer

Anvendelse af sikkerheds-laserscannere

Optimal sikring af farlige områder med sikkerheds-laserscannere

Uanset om det er stationær eller mobil sikring af farlige områder som f.eks. adgangsovervågning, er sikkerheds-laserscannerne PSENscan den optimale løsning til din applikation. De muliggør todimensionel arealovervågning med en åbningsvinkel på 275 grader. Beskyttelses- og advarselszoner kan frit defineres og tilpasses til bygningsforholdene. På denne måde kan PSENscan helt enkelt integreres i mange forskellige applikationer.

 

Lysbommen til alle brancher og applikationer

Med PSENopt beskytter du medarbejdere og produktionsmateriel – sikkert, effektivt og rentabelt. Den infrarøde lysboms usynlige beskyttelseszone beskytter de farlige områder. Hvis en lysstråle afbrydes, udløses der straks en sikker frakoblingskommando. Muting, blanking og/eller kaskadeopkobling giver dig mange muligheder for at integrere lysbommene optimalt i dit anlæg. De er derfor velegnede til mange brancher og applikationer.

Anvendelse af lysbomme

Pilz – din partner i forbindelse med inspektion af beskyttelsesanordninger

Det uafhængige inspektionsorgan tilhørende Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, der er akkrediteret af DAkkS i overensstemmelse med ISO/IEC 17020:2012, hjælper dig som partner med den internationalt gældende sikkerhedsinspektion af dine berøringsfrit fungerende beskyttelsesanordninger.

Yderligere oplysninger: Inspektion af berøringsfrie beskyttelsesindretninger udført af Pilz

Akkrediteret af DAkkS i overensstemmelse med ISO/IEC 17020:2012

Brancheanvendelse af lysgitre

Vores produktprogram: Optoelektroniske sensorer