Vælg venligst din placering på verdenskortet, for at komme direkte til den relevante Pilz landeside. Er det ikke muligt at vælge dit land, klik her: Globalt websted

Luk
Danmark | dansk

Lysbommene PSENopt

Barrierefri sikkerhed

Lysbommene PSENopt

Når der gribes aktivt ind i produktionsprocessen, sikrer lysbommene PSENopt maskiner og anlæg optimalt. Afhængigt af behovet opfylder lysbommen kravene til finger-, hånd- og kropsbeskyttelse i henhold til EN/IEC 61496-1.

Omfattende tilbehør og lysbomme med udvidede funktioner som muting, blanking og kaskadeopkobling understøtter den fleksible anvendelse på enhver maskine.

De nye lysbomme PSENopt slim – lille lysgitter, stor sikkerhed

Med deres smalle konstruktion kan PSENopt slim især anvendes i applikationer med begrænset plads samt i portsystemer. Her opfylder type 2- og type 4-lysbommene kravet til henholdsvis finger- og håndbeskyttelse. Takket være kaskadeopkoblingsfunktion uden dødzoner giver de en effektiv overræknings- og overtrædelsesbeskyttelse. Ved hjælp af LED'erne kan operatøren se de væsentlige årsager og systemdefekter, som er skyld i maskinstoppet. På denne måde reduceres stilstandsperioderne. PSENopt slim kan installeres hurtigt og enkelt med kompatibel monteringshjælp. I forbindelse med f.eks. PNOZsigma eller PNOZmulti giver PSENopt slim en sikker og økonomisk, komplet løsning.

Sikkert indgreb i produktionsprocessen – fordelene ved PSENopt

  • Øget produktivitet ved hjælp af ergonomiske arbejdsforløb
  • Pladsbesparende – takket være kompakte mål
  • Hurtig integration af lysbomme i dit anlæg
  • Enkel betjening og vedligeholdelse af lysbommene
  • Beskyttelseszoner og detektionskapacitet kan tilpasses til den enkelte proces
Sikkert indgreb i produktionsprocessen

Lysbommenes egenskaber

Lysbommenes egenskaber
  • I overensstemmelse med og godkendt i henhold til EN/IEC 61508 og EN/IEC 61496-1, UL 508
  • Konstrueret til applikationer indtil PL c (type 2), PL d (type 3), PL e (type 4) i overensstemmelse med EN ISO 13849-1 og SIL CL 1 (type 2), SIL CL 2 (type 3), SIL CL 3 (type 4) i overensstemmelse med EN/IEC 62061
  • Opløsning: Finger-, hånd- og kropsbeskyttelse, adgangssikring

Lysbommen til alle brancher og applikationer

Med vores lysbomme beskytter du medarbejdere og produktionsmateriel – sikkert, effektivt og rentabelt. Den infrarøde lysboms usynlige beskyttelseszone beskytter de farlige områder. Hvis en lysstråle afbrydes, udløses der straks en sikker frakoblingskommando.

Muting, blanking og/eller kaskadeopkobling giver dig mange muligheder for at integrere lysbommene optimalt i dit anlæg. De er derfor velegnede til mange brancher og applikationer.

Lysbommen PSENopt opnår i beskyttelseskabinetter kapslingsklasse IP6K9K og kan dermed anvendes til fugtige miljøer med høje krav til hygiejne.

Spejlene muliggør enkel omdirigering af lysgitterstrålerne, således at et større beskyttelsesområde sikres uden brug af yderligere lysgitre. Med beskyttelsespæle er vores lysbomme nu også sikkert beskyttet mod stød, kollision og vibrationer i barske industrimiljøer.

Lysbommen til alle brancher og applikationer

Pilz – din partner i forbindelse med inspektion af beskyttelsesanordninger

Det uafhængige inspektionsorgan tilhørende Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, der er akkrediteret af DAkkS i overensstemmelse med ISO/IEC 17020:2012, hjælper dig som partner med den internationalt gældende sikkerhedsinspektion af dine berøringsfrit fungerende beskyttelsesanordninger.

Yderligere oplysninger: Inspektion af berøringsfrie beskyttelsesindretninger udført af Pilz

Pilz – din partner i forbindelse med inspektion af beskyttelsesanordninger

Brancheanvendelse af lysgitre

Vores portefølje: Lysbomme

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk