Danmark | dansk

Den sikre sensorteknologi PSEN

Sensorteknologi fra Pilz – omfattende og individuel

Den sikre sensorteknologi PSEN

Pilz tilbyder dig et stort udvalg af sikkerhedssensorer, der opfylder internationale standarder og er testet af diverse certificeringsorganer. Vores portefølje med sensorteknologi omfatter for det første en sikkerhedsafbryder til overvågning af positioner og beskyttelsesafskærmninger. Optiske sensorer egner sig optimalt til areal- og områdeovervågning. Vælg fra vores brede sortiment af lysbomme, kamerasystemer og taktile sensorer, som f.eks. sikkerhedstrædemåtter.

Brug vores sikre sensorer sammen med vores sikre styringsteknik! Du får en rentabel og sikker, komplet løsning fra Pilz. Ud over sikringen af industrianlægs høje effektivitet prioriterer vi som sensorproducent også beskyttelsen af menneske, maskine og miljø særdeles højt.

Sensorer til ethvert krav – dine fordele

  • Sikre sensorer til mange forskellige applikationer
  • Kan anvendes til mange forskellige teknologier – f.eks. mekanisk, magnetisk, RFID, optisk eller kamerabaseret
  • Høj grad af kompatibilitet med andre produkter
  • Tids- og omkostningsbesparelse ved projektering og idrifttagning
  • Sikkerhed og kvalitet garanteret med certificering i overensstemmelse med EN ISO 13849-1 og EN/IEC 62061
  • Beskyttelse af din investering ved hjælp af kompatibilitet med produkter og interfaces fra andre producenter
Sensorer til alle krav

De sikre sensorer PSEN – anvendes i mange brancher

Vores program: Sikre sensorer

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk