Danmark | dansk

Robotarm – til fleksibel anvendelse i industrien

Robotarme til opgaver i industrien og inden for servicerobotteknologien

Manipulatoren PRBT

Leder du inden for robotarme efter en individuel og fleksibel løsning til din applikation? Så er manipulatoren fra Pilz det rigtige valg!

Drag fordel af vores effektive manipulator PRBT! Robotarmen blev konstrueret til anvendelse både inden for industrien og i ikke-industrielle miljøer.
PRBT kan anvendes fleksibelt og er bl.a. egnet til mobile applikationer som førerløse transportsystemer (FTS).
Sammen med styringsmodulet og betjeningsmodulet fra Pilz udgør robotarmen en samlet pakke, der er certificeret i henhold til standarden for industrirobotter EN ISO 10218-1 .

Udnyt fordelene ved manipulatoren PRBT

  • Fleksibel og åben robotarm til industrien
  • kan kombineres individuelt med betjeningsmodul og styringsmodul
  • Høj grad af kompatibilitet med andre produkter og interfaces
  • Stor fleksibilitet i praksis
  • Den sædvanlige, høje Pilz-kvalitet
Manipulator med betjeningspanel

Produktprogram: Robotarm