Danmark | dansk

Robotteknik by Pilz – åben og kompatibel

Service Robotteknologi-moduler til anvendelse i industrielle og ikke-industrielle miljøer

Service Robotteknologi by Pilz

Med servicerobotteknologi-modulerne gør vi det let som en leg at komme i gang med robotteknologien . Du kan sammensætte din individuelle robotapplikation – så den passer præcis til dine behov: Servicerobotteknologien fra Pilz består af manipulatoren PRBT, styringsmodulet PRCM, betjeningsmodulet PRTM samt ROS-moduler. Med kollisionsmålesættet PRMS til menneske-robot-samarbejde hjælper vi dig på vej til den sikre applikation. Servicerobotteknologi-modulernes anvendelsesområder befinder sig inden for servicerobotteknologien samt i industrielle miljøer. Få fordel af vores omkostningseffektive og fleksible løsning!

Servicerobotteknologi by Pilz – her er en oversigt over dine fordele

  • Moduler kan kombineres individuelt med hinanden – i overensstemmelse med dine behov som bruger
  • Manipulator, styrings- og betjeningsmodul udgør en samlet pakke, der er certificeret af DGUV (den tyske lovpligtige ulykkesforsikring) i overensstemmelse med EN ISO 10218-1
  • Sikkerhedsfunktionerne STO og SBC samt sikkerhedsfunktionerne til robotsystemer, der er implementeret via sikkerhedsstyringen, giver maksimal sikkerhed
  • Plug-and-Work-princippet sørger for hurtig idrifttagning
  • Åbne interfaces som ROS und CANopen giver optimal kompatibilitet
  • Dele af høj kvalitet garanterer en lang levetid og stor robusthed
Fordele ved servicerobotteknologi

Servicerobotteknologiens anvendelsesområder

Servicerobotteknologiens anvendelsesområder
  • Pick-&-Place-applikationer i industrielle miljøer
  • fra montage over kvalitetskontrol til maskinbestykning
  • Modulopbyggede, delautomatiserede små robotceller
  • i industrielle miljøer
  • Applikationer med førerløse transportsystemer (FTS)
  • Anvendelse inden for akademisk forskning og udvikling

ROS-moduler – den producentuafhængige Open Source-software

Med ROS-modulerne tilbyder vi brugerne ROS-pakker direkte fra manipulator-producenten. Disse moduler opfylder de industrielle kvalitetskrav og kan straks tages i brug i industrielle miljøer og inden for servicerobotteknologien.
Er din nysgerrighed blevet pirret? Du kan kontakte vores internationale hotline på ros@pilz.de, hvor medarbejderne gerne rådgiver dig individuelt om ROS.

ROS-logo

Vores produktprogram: Servicerobotteknologi