Danmark | dansk

Sikkerhedsrelæer PNOZ

PNOZ – den optimale sikkerhedsløsning til alle behov

Sikkerhedsrelæet / sikkerhedsrelæerne PNOZ

Sikkerhedsrelæerne PNOZ overvåger sikkerhedsfunktioner som nødstop, beskyttelsesdøre, lysbomme, lysgitre, tohåndsbetjening, trædemåtter, hastighed, stilstand og mange flere. Sikkerhedsrelæerne PNOZ beviser deres værdi, når de dagligt anvendes millioner af steder over hele verden.

I 1987 tog Pilz patent på det første NØDSTOP-relæ til beskyttelse af mennesker og maskiner. Dermed blev der sat en milepæl inden for sikkerhedsteknik. I løbet af utroligt kort tid avancerede sikkerhedsrelæerne PNOZ til verdens oftest anvendte sikkerhedsrelæ. Varemærket PNOZ er i dag synonymt med sikkerhedsrelæer. PNOZ – det originale!

Den kontinuerlige videreudvikling førte fra de enkle moduler til de konfigurerbare små styringer PNOZmulti, den verdensomspændende sikkerhedsstandard for maskiner.

Sats på standarden inden for sikkerhedsteknik – dine fordele

  • International certificering
  • Lange oppetider og korte stilstandstider på grund af komfortabel diagnose på modulet
  • Hurtigere ibrugtagning og enkel ledningsføring ved hjælp af enheder med indstikbare klemmer
  • Komplette løsninger bestående af analyseenheder, passende sensorteknologi samt kommando- og signalmoduler
  • Maksimal sikkerhed, op til Performance Level "e" i henhold til EN ISO 13849-1 og SIL CL 3 i henhold til IEC 62061
Fordele ved sikkerhedsrelæerne PNOZ

Oversigt over vores sikkerhedsrelæers egenskaber

Oversigt over vores sikkerhedsrelæers egenskaber

Vores sikkerhedsrelæer adskiller sig ved forskellige forsyningsspændingsområder, antallet af sikkerhedskontakter og antallet af klemmer eller muligheden for indstik. Vores produkter kan opdeles i følgende produktgrupper ud fra deres forskellige egenskaber og funktioner:

PNOZsigma

  • Maksimal funktion med minimal bredde
  • Indstillelige driftstyper og tider
  • Skalerbare ved hjælp af modulær opbygning

PNOZ X

  • Skræddersyet sikkerhed til alle funktioner
  • Elektromekaniske og potentialfrie
  • Med universalstrømforsyning

PNOZcompact

  • Kvadratisk, praktisk, gult
  • Optimalt til producenter af seriefremstillede maskiner med store styktal
  • En sikkerhedsapplikations basisfunktion

PNOZelog

  • Tilsluttes helt enkelt
  • Slitagefrie
  • Udvidet diagnose

PNOZpower

  • Høje belastninger fra 8 A til 16 A
  • Direkte omskiftning af motorbelastninger
  • Modulære udgangskontakter

Spar omkostninger med push-in-teknik

Spar omkostninger med push-in-teknik

Modulvarianterne med push-in-teknik giver et stort plus i økonomi og sikkerhed. De hjælper dig med at reducere omkostningerne ved hjælp af korte idrifttagnings- og servicetider.

Følgende produktserier fås med push-in-fjederklemmer:

  • Sikkerhedsrelæerne PNOZsigma, PNOZ X, PNOZcompact, PNOZelog
  • Overvågningsrelæet PMDsigma
  • Modulerne til ledningsovervågning PLIDdys
  • De små styringer PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini, PNOZmulti

Servicevenlig ved hjælp af komfortabel betjening

Servicevenlig ved hjælp af komfortabel betjening
  • Tilslutning af alle gængse ledninger med eller uden endemuffe
  • Enkel og hurtig ledningsføring
  • Dobbelt tilslutningsmulighed for hver pol, kan åbnes enkeltvist eller begge samtidigt (en fordel ved installation eller ændring af ledningsføringen)
  • Omkostningsbesparelse ved udskiftning af moduler, fordi der ikke skal laves ny ledningsføring, og potentielle ledningsføringsfejl ved ny ledningsføring bortfalder
  • Separat åbning til kontrol af spændingen
  • Kodede stik, der giver enkel installation med sikring mod forvekslinger og øget håndteringssikkerhed i tilfælde af service
  • Vedligeholdelsesfrie ved hjælp af defineret klemmekraft, skal i modsætning til skrueklemmer ikke efterspændes regelmæssigt, følgeomkostninger på grund af efterspænding af klemmerne bortfalder
  • Høj forbindelsessikkerhed også over for kraftige vibrationer og rystelser
  • Mulighed for problemfri videreføring af potentialer

Det optimale sikkerhedsrelæ til enhver applikation

Ud over den klassiske NØDSTOP-funktion overvåger sikkerhedsrelæer i dag beskyttelsesdøre, lysbomme, tohåndsbetjening, trædemåtter, muting, stilstand, hastighed og mange andre sikkerhedsfunktioner.

 

 

 

Ønsker du flere informationer? Læs mere i kapitel 5.1! Sikkerhedskompendiet på engelsk giver dig viden om maskinsikkerhed.

Sikkerhedskompendiet
Den klassiske NØDSTOP-funktion

Vores program: Sikkerhedsrelæer