Danmark | dansk

Overvågningsrelæer / Overvågningsmoduler

Elektrisk sikkerhed til alle applikationer

Overvågningsrelæer / Overvågningsmoduler

Ved overvågningsmodulerne har beskyttelse af personer og maskinudstyr mod isolationsfejl, restspændinger, overspænding, overstrøm, overbelastning, overtemperaturer samt kontrol af stilstand og aktiv effekt førsteprioritet. Reducer farlige situationer for mennesker og maskiner betydeligt, og øg samtidig dit anlægs levetid. Spar omkostninger, og få et effektivt produktionsforløb. Og alt sammen ved at bruge overvågningsrelæer!


De multifunktionelle og universelt anvendelige overvågningsrelæer kan bruges til mange forskellige applikationer. Med overvågningsmodulerne PMD opfylder du kravene i IEC 60204-1 til sikkerheden for dine maskiners elektriske udstyr.

Overvågningsrelæer – dine fordele

  • Overvågning af meget forskellige funktioner som f.eks. strøm, isolation, spænding, temperatur o.l.
  • Universelt og multifunktionelt anvendelige relæer
  • I overensstemmelse med standarderne for sikkerhed for din maskines elektriske udstyr gennem opfyldelse af kravene i IEC 60204-1
  • Minimalt pladsbehov i styreskabet ved hjælp af kompakt bredde
  • Korte klargørings- og ibrugtagningstider
  • Effektive og med lang levetid i løbende drift
Overvågningsrelæer – dine fordele

Overvågningsmoduler – afprøvet med succes i praksis

Brug vores overvågningsmoduler overalt, hvor den elektriske sikkerhed har førsteprioritet. Overvåg:

  • Spænding
  • Fasefølge
  • Strøm
  • Isolation
  • Aktiv effekt
  • Temperatur
  • Stilstand
  • Fejlspænding
Overvågningsmoduler – afprøvet med succes i praksis

Vores program: Overvågningsmoduler