Danmark | dansk

Moduler til ledningsovervågning

Maksimal sikkerhed ved lange ledningsafstande – med PLIDdys!

Den sikre ledningsovervågning PLIDdys

Den sikre ledningsovervågning PLIDdys giver sikker tilkobling med toleder-forbindelser og dermed maksimal sikkerhed ved lange ledningsafstande. Utilsigtet tilkobling eller igangsætning af anlæg i tilfælde af fejl kan undgås med PLIDdys. Dette er især en fordel i forbindelse med forbundne anlæg eller vidt forgrenede anlægsdele, som man ikke altid har overblik over.

Ledningsovervågning: Her er en oversigt over fordelene

  • Registrering af alle mulige ledningsfejl ved hjælp af permanent ledningskontrol med PLIDdys, brugerspecifikke kontroller bortfalder
  • Indsætning af PLIDdys i eksisterende ledningsføring og dermed lave ekstraudgifter
  • Enkel integration i eksisterende anlæg ved hjælp af den lille størrelse
  • Reduktion af omkostninger, fordi den eksisterende periferi bibeholdes
  • Velegnet til ledningslængder op til 3.000 meter
Overvågning af mulige ledningsfejl og beskyttelse mod tilkobling i tilfælde af fejl.

Den optimale løsning PLIDdys: Egenskaberne

  • Kompakt konstruktion
  • Enkel opgradering af et eksisterende anlæg
  • PLIDdys kan f.eks. integreres i sensorer eller kontakter
  • Den optimale løsning til sikre ledninger / forbindelser i kombination med analysemodulet PNOZ e8.1p

Eksempler på anvendelse: Ledningsovervågningen PLIDdys

  • Tovbaner, liftanlæg
  • Transportbånd i åbne brud og i miner
  • Tunnelboremaskiner
  • Presselinjer
  • Forlystelsesparker
  • Slæbekabelapplikationer
  • Kombinerede/forgrenede anlægsdele
Eksempler på anvendelse: Ledningsovervågningen PLIDdys

Vores program: PLIDdys