Danmark | dansk

Kommando- og signalmoduler

Sikker overalt

Kommando- og signalmoduler

Valget af de korrekte kommando- og signalmoduler er afgørende for menneskers og maskiners sikkerhed. Pilz-kommando- og signalmoduler kan derfor anvendes overalt, hvor der kan opstå farlige situationer for dine medarbejdere. Dette kan være ved idrifttagning af dit anlæg, under almindelig drift, ved vedligeholdelse eller service.

Hos os får du nødstopknapper, muting-lamper, manuelt betjente kommandogivere, bekræftelsesknapper og driftstypevælgere. Vores produkter muliggør korte reaktionstider og er således sikre komponenter til din applikation!

Fordele ved kommando- og signalmodulerne

  • Sikkerhed for menneske og maskine under arbejdet
  • Pålidelige produkter i høj kvalitet, der er tilpasset optimalt til hinanden
  • Kan integreres med al styringsteknik fra Pilz
  • Overholder alle relevante standarder og godkendelser
  • Omkostningsbesparelse ved hjælp af hurtig og enkel montering
  • Lang levetid ved hjælp af funktionelt, robust design
  • Anvendelsesområde: EN/IEC 60947-5-1 og EN/IEC 60947-5-5
Fordele ved kommando- og signalmodulerne

Med os er dine medarbejdere på den sikre side

Pilz-kommando- og signalmoduler kan anvendes overalt, hvor der kan opstå farlige situationer for dine medarbejdere. Dette kan være ved idrifttagning af dit anlæg, under almindelig drift, ved vedligeholdelse eller service.

Med os er dine medarbejdere på den sikre side

Brancheanvendelse

Vores program: Kommando- og signalmoduler