Danmark | dansk

De mekatroniske systemer Pirobotics

Mekatroniske systemer fra Pilz – giver et effektivt menneske-robot-samarbejde i overensstemmelse med standarderne

Kernen i de mekatroniske systemer: Kollisionsmålesættet PROBms

På området mekatroniske systemer kombineres vores indsamlede erfaringer fra områderne sensorteknologi, styringsteknik, drevteknik samt betjenings- og visualiseringssystemer. Som automatiseringsvirksomhed med kernekompetence i sikkerhed tilbyder vi dig inden for området mekatroniske systemer innovative løsninger til robotteknologi, hvormed vi hjælper dig på vej til den sikre robotapplikation.

Sikker interaktion mellem menneske og robot kræver nye løsninger og teknikker. Pilz sørger for, at menneske og maskine i fremtiden kan samarbejde endnu sikrere og tættere uden afskærmende beskyttelsesbarrierer. Til dette formål tilbyder vi inden for mekatroniske systemer det innovative kollisionsmålesæt PROBms.

PROBms anvendes i forbindelse med validering af menneske-robot-samarbejde og bruges til registrering af kraft og tryk. Få mere at vide nu!

 

Mekatroniske systemer – dine fordele

  • Høj grad af kompatibilitet med andre produkter og interfaces
  • Tids- og omkostningsbesparelse ved projektering
  • Fleksibilitet i praksis
  • I overensstemmelse med standarderne DIN EN ISO 10218-2 og ISO/TS 15066
  • Sikring af høj effektivitet ved hjælp af Pilz-kundeservice døgnet rundt
Robotteknik

Anvendelse af mekatroniske systemer

Vores program: Mekatroniske systemer

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk