Danmark | dansk

Automatisering til jernbaneteknikken – simpelthen sikkert!

Industriel sikkerhedsteknik på jernbaneniveau

Sikkert på vej mod den digitale fremtid

Jernbaneteknik

Jern baneindustrien ændrer sig. Digitale og netværksforbundne løsninger er fremtiden inden for jernbaneteknikken. Med øget digitalisering stilles der dog også højere krav til sikkerheden. Og hvor der transporteres mange mennesker, er sikkerhed det altoverskyggende krav. Vi ved, hvad der er vigtigt i forbindelse med fremtidssikrede og sikre styringssystemer inden for jernbaneteknikken: De skal være rentable, enkle og pålidelige.
Vi giver dig sikkerhed langs hele jernbanestrækningen f.eks. ved sporskiftedrev, jernbaneoverskæringer, signal- og styringsteknik, signalanlæg osv. Specielt inden for jernbaneteknikken finder vores automatiseringssystem PSS 4000-R(ail) anvendelse. Det lever op til de strenge krav i CENELEC, er særlig robust over for elektromagnetiske forstyrrelser, ekstreme temperaturer og mekanisk belastning. Grønt lys til sikre jernbaneapplikationer op til SIL4!

Løsninger til jernbaneteknikken

Derfor er Pilz din rigtige partner inden for jernbaneindustrien:

  • Hjælp til udvikling og programmering samt realisering
  • Individuel rådgivning, der giver behovsorienterede løsninger
  • Mange års erfaring inden for sikker jernbaneteknik
  • Velfunderet viden om jernbanespecifikke standarder
  • Tæt forbundet i netværk med branchen
  • Stærk innovationskraft
  • Vi står til rådighed for dig i hele verden!
Partner i forbindelse med sikker jernbaneteknik

Partnere og referencer:

Pilz er medlem af:

Partnere og referencer
Pilz er medlem af

Jernbanesikringsteknik til alle jernbaneapplikationer

Med automatiseringssystemet PSS 4000-R får du den optimale løsning til automatisering af jernbaner! Med dette system moderniserer du helt enkelt f.eks. gammel relæteknik! Mange jernbaneapplikationer kan overvåges sikkert med dette system: Jernbaneoverskæringer, signal- og styringsteknik, sporskifte samt signalhuse.

Med ETCS (European Train Control System) kan vi analysere togdetekteringssignaler og overføre data til signalhuse og centralenheder på ETCS-strækninger. Vores Object Controller muliggør sikker netværkskommunikation iht. EULYNX-standarden (RaSTA). Med automatiseringssystemet PSS 4000-R fra Pilz er du altid et skridt foran! Pilz er din specialist inden for automatisering af tog!

Kontakt os nu!

Personlige oplysninger


Jeg er bekendt med, at de indsamlede personoplysninger uden mit samtykke kun kan anvendes til ordrebehandling og behandling af mine forespørgsler. Yderligere oplysninger om databeskyttelse og vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger finder du her: Pilz-databeskyttelse
Du kan altid tilbagekalde den følgende samtykkeerklæring (en e-mail er tilstrækkelig). Jeg giver mit samtykke til, at Pilz opbevarer og anvender mine ovennævnte data internt, således at jeg, også efter at min forespørgsel er behandlet, kan blive informeret om produkter og serviceydelser fra Pilz.

* Obligatorisk felt