Danmark | dansk

Presser

Sikkerhedsteknisk udrustning, ombygning og drift af presser

Presser

Pålidelig sikkerhedsteknik til presser skal ikke kun være fleksibel og effektiv, men også økonomisk. Vi hjælper dig med sikkerhedsteknisk at udstyre, ombygge og sørge for sikker drift af dine presser. Som erfaren partner inden for omformningsteknik hjælper Pilz dig på vej i forbindelse med nykonstruktion, retrofit og gennem hele maskinens livscyklus for at sørge for sikkerheden ved presserne.

Sikkerhedsløsninger og -koncepter til alle typer presser

Vi tilbyder løsninger til alle typer presser lige fra den manuelt betjente, enkelte arbejdsplads til fuldautomatiserede presselinjer. Til opfyldelse af særlige krav inden for presseteknik har Pilz udviklet et elektronisk kamskiveværk, der kombineret med automatiseringssystemet PSS 4000 øger produktiviteten og sikkerheden ved presser. Specielt til kantpresser tilbyder vi med det kamerabaserede beskyttelses- og målesystem PSENvip en yderst produktiv løsning.

Retrofit – forlængelse af ældre pressers produktivitet

Ved hjælp af velfunderet planlagte og implementerede presse-retrofits udstyrer vores eksperter også ældre pressemodeller med den aktuelle elektro-, styrings- og sikkerhedsteknik. F.eks. udmærker excenter- og hydraulikpresser sig takket være et solidt grundlag og robust mekanik med en lang levetid. Efter retrofit kan de opfylde kravene til sikkerhed ved presser, produktivitet og kvalitet i yderligere 10-20 år.

Dine fordele i forbindelse med sikkerhed til presser

Vores løsning til sikkerhed ved presser

  • Sikkerhed for mennesker og maskiner og samtidig få stilstandsperioder og høj fleksibilitet
  • Større produktivitet ved hjælp af optimerede arbejdsforløb og den nyeste styrings- og sensorteknik
  • Færre stilstands- og udfaldsperioder
  • Serviceydelser gennem hele maskinens livscyklus: Fra risikovurdering over CE-certificering til særlige brugerkurser
  • Godkendte sikkerhedskoncepter i overensstemmelse med internationale normer og standarder.

Downloads

Få yderligere oplysninger i brochurerne om vores ydelser i forbindelse med presser og metalbearbejdning. Her får du at vide, hvad vi tilbyder inden for udrustning, ombygning og drift af presser.

Har du flere spørgsmål? Kontakt os!