Danmark | dansk

Smart Products

Smart Products muliggør intelligente produktionsprocesser og fremmer fremtidens automatisering. Den er kendetegnet ved autonome systemer samt maskiner og anlæg i netværk. Konsekvensen er nye udfordringer for maskin- og IT-sikkerheden. For os er det en selvfølge, at vi konfronterer disse udfordringer. Vi er drevet af "Spirit of Safety" og tilbyder derfor allerede nu fremtidens sikre automatiseringsløsninger – vores Smart Products.

Automatiseringssystemet PSS 4000 til Industrie 4.0

Automatiseringssystemet PSS 4000

Der efterspørges løsninger til fremtidens automatisering, som sikrer korte stilstandsperioder i forbindelse med fleksible anlægskoncepter, og som er enkle at håndtere. Automatiseringssystemet PSS 4000 kombinerer disse egenskaber. Ved den klassiske automatisering overvåger en enkelt, central styring maskinen eller anlægget og bearbejder alle signaler. Med automatiseringssystemet PSS 4000 kan du forbinde flere styringer med hinanden i netværk efter multi-master-princippet og alligevel lade alle styringerne arbejde selvstændigt. Du programmerer uafhængigt af hardwaren og beslutter senere, om en funktion skal køre i forskellige styringer eller kun i én styring. På denne måde sparer du tid under programmeringen og undgår fejl. Den optimale løsning til modulopbyggede og fleksible anlæg i overensstemmelse med retningslinjerne for Industrie 4.0.

Få mere at vide om automatiseringssystemet PSS 4000

Skræddersyet nødstop til Smart Factory

Med PITestop active tilbyder Pilz for første gang en ny serie af nødstopknapper, der kan aktiveres elektrisk. Disse nødstopknapper signalerer ved hjælp af belysning, om de er aktive eller ej. Dermed er PITestop active den passende løsning til anlæg og maskinparker, hvor anlægsdele flyttes, eller til mobile paneler. Maskinparken kan på denne måde udformes mere fleksibelt.

PITestop active forenkler håndtering samt afmærkning af inaktive maskindele og betjeningsmoduler. Det gælder især ved tætstående maskiner, hvis funktionsområder nu kan udformes endnu mere tæt. Du kan simpelthen slukke inaktive maskindele helt, f.eks. i en samling af maskiner, og dermed sænke dit anlægs energiforbrug.

Alle informationer om nødstopknappen PITestop active

PITestop active

Sikkerhedsmodulers modulære diagnose giver uafhængighed

Den nye diagnoseløsning Safety Device Diagnostics gør det muligt helt enkelt at hente omfattende diagnosedata på lang afstand og f.eks. anvende dem til fjernservice. På denne måde kan servicearbejdet reduceres betydeligt, og produktiviteten øges væsentligt. Safety Device Diagnostics er enkel at udvide og understøtter dermed den modulære opbygning af maskiner.

I samspil med styringssystemerne fra Pilz, der allerede understøtter modulær opbygning af anlæg, kan der med alle løsninger implementeres fleksible sikkerhedskoncepter helt i overensstemmelse med Smart Factory iht. Industrie 4.0.

Mere om sensordiagnose med Safety Device Diagnostics

Diagnoseløsningen Safety Device Diagnostics

Nyhed: Undgå manipulation

SecurityBridge beskytter dine styringer

Når mennesker, maskiner og industrielle processer er en del af intelligente netværk, er de også lettere at angribe. Så hvordan beskytter du dine sikkerhedsstyringer mod manipulation?
Med SecurityBridge tilbyder vi dig den optimale løsning!

SecurityBridge beskytter de sikre, konfigurerbare små styringer PNOZmulti 2 og automatiseringssystemet PSS 4000 mod manipulation på grund af uvedkommende adgang. På denne måde får spionage og manipulation ikke en chance, og du garanterer både dine medarbejderes sikkerhed, og at dine maskiner er til rådighed!

Mere om Security

Mere om SecurityBridge

Få mere at vide om Industrie 4.0 hos Pilz:

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk