Vælg venligst din placering på verdenskortet, for at komme direkte til den relevante Pilz landeside. Er det ikke muligt at vælge dit land, klik her: Globalt websted

Luk
Danmark | dansk

Servoforstærkerne PMCprotego D og PMCtendo DD

Servoforstærkere – omformerne, der regulerer alt for dig

Servoforstærkerne PMCprotego D og PMCtendo DD

Anvend de moderne servoforstærkere fra Pilz som drevregulatorer ved brug af mange forskellige motorteknikker. Med dem kan du bruge alle gængse motorer lige fra servomotorer til asynkron- og linearmotorer. Det gælder også roterende direkte drev, lineære servoaktuatorer og applikationer med specialmotorer.

Servoforstærkernes overbevisende fordele

  • Alle gængse feedbacksystemer på markedet kan tilsluttes direkte til drift med mange forskellige motorteknologier
  • Du kan takket være moderne servoteknik reagere fleksibelt på formatændringer og implementere højere takttal
  • Din maskine er til rådighed i længere tid ved hjælp af udvidede sikkerhedsfunktioner (forhindring af stilstandsperioder)
  • Maksimal sikkerhed i kombination med sikkerhedskortet indtil PL e uafhængigt af feedbacket (PMCprotego D)
  • Optimal energibalance takket være mellemkredskobling med intelligent ballastkredsløb, eksterne ballastkredsløb kan undværes
  • Individuel rådgivning og vejledning lige fra dimensioneringen af drev til idrifttagning
Servoforstærkernes overbevisende fordele

Servoforstærkernes egenskaber

Servoforstærkernes egenskaber
  • Åben hard- og softwarearkitektur
  • Hurtig og enkel indarbejdning, overskuelig projektdokumentation takket være komfortabel, overskuelig brugersoftware
  • Bredt spændingsinterval fra 230 til 480 V (+/- 10 %)
  • Servoforstærkerne har alsidige interfaces
  • Omfattende muligheder for aktivering og forespørgsel om tilstand letter integrationen i maskinkonceptet
  • Præcis positionering og højdynamisk regulering med resolver eller sinus-cosinus-sensorer med høj opløsning
  • Hurtig ibrugtagning og diagnose ved hjælp af servoforstærkere

Servoforstærkere til alle anvendelsesområder

Brug servoforstærkere til at forsyne motoren med strøm og til at drive den. Men den kan endnu mere:

  • Positionering (styret af bus eller via indgange)
  • Kørsel af forskellige positioneringsposter
  • Hastighedsregulering
  • Regulering af drejningsmoment
  • Elektrisk gearfunktion

De interfaces, der er til rådighed, giver åbenhed, så der kan kommunikeres med mange styringer. Derudover passer servoforstærkernes funktioner til næsten alle motorer og feedbacksystemer og har samtidig utroligt gode reguleringsegenskaber.

  • Værktøjsmaskiner
  • Pakkemaskiner
  • Trykkemaskiner
  • Papirproduktion
  • Tapning
  • Håndtering/robotteknik
  • Værktøjsmaskiner
  • Pick-&-place
  • Prøvestande
  • Halvlederindustrien
  • Specialapplikationer til servoforstærkere (f.eks. omvikling og svejsetænger)
Servoforstærkere til alle anvendelsesområder

Brancher

Vores portefølje: Servoforstærkere

Kontakt

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 L
6400 Sønderborg
Denmark

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk

Teknisk support

Telefon: +45 74436332
E-mail: pilz@pilz.dk