Danmark | dansk

Motion Control – så du har styr på bevægelsen

Styringssystemer, der gør din applikation til nummer ét

Motion Control – så du har styr på bevægelsen

Leder du efter en fleksibel løsning til din automatiseringsopgave? Så er du på rette vej med Pilz Motion Control-styringssystemer! Uanset om det er til synkronisering af flere akser, en-akse-løsninger eller sikre drevløsninger: Vi har den rigtige Motion Control-løsning til din applikation.

Ved hjælp af vores løsninger opretter du dit komplette brugerprogram under IEC 61131-3 i et projekt: Lige fra standard-PLC-funktionalitet til Motion Control- og CNC-funktioner. På denne måde kan du hurtigt og enkelt implementere meget forskellige, komplekse opgaver.

Kan anvendes fleksibelt, tages hurtigt i drift

Nyd godt af den korte idrifttagningstid – takket være programmering med Soft-PLC iht. IEC 61131. Derudover understøtter PMCprimo-master og -slave mange kommunikationsinterfaces som f.eks. Modbus TCP, CAN og Profibus DP-S. Brug Motion Control-styringssystemet fleksibelt til mange forskellige anvendelsesområder!

 

Nyhed: Motion Control-styringssystemerne PMCprimo med EtherCAT Master og PLC version 3.5

Det nye Motion Control-styringssystem PMCprimo MC (stand-alone) og Motion Control-kortet PMCprimo C (drevbaseret) muliggør nu en endnu større ydelse og dermed produktivitet og proceskvalitet.

Sådan udnytter du opgraderingen til version 3.5

Ved at opgradere til PLC version 3.5 får du nu alle fordelene ved en objektorienteret programmering. Derudover kan du nu takket være den integrerede realtids-task (afviklingstid: 1 ms) implementere højeffektive applikationer, som f.eks. baneinterpolationer. Den mere overskuelige brugerfladestruktur giver meget mere omfattende muligheder i online-drift og forenkler dermed idrifttagningen af anlæg.

Nu med realtids-ethernet

PMCprimo har nu som noget nyt realtids-ethernettet EtherCAT Master. Derudover understøtter PMCprimo fortsat de klassiske master- og slave-kommunikationsinterfaces samt I/O-interfaces.

Motion Control-styringssystemerne PMCprimo

Nyhed: Betjeningsterminalerne PMI 6 primo med PLC-, Motion- og CNC-funktion

PMI 607 primo

De nye styringssystemer PMI 6 primo har PLC-, Motion- og CNC-funktion. De overtager automatiseringen inklusive bevægelsesstyring i dit anlæg. Du kan fleksibelt tilknytte op til 32 akser ud fra princippet om en elektronisk hovedaksel. Ud over enkle CNC-opgaver kan du også ganske enkelt implementere funktionerne "flyvende sav", "afkorter" og "kurveskivefunktioner" med styringssystemerne.

De forskellige PMI 6 primo-touchscreens fås i 7 tommer, 12 tommer og 15 tommer. I kraft af den effektive konfiguration med processor og hukommelse får du en produktiv platform til dine automatiseringsopgaver.

Høj ydelse og fleksibilitet med PMCprimo

  • Kan altid udvides ved hjælp af modulkonceptet kombineret med servoforstærkerne PMCprotego D
  • Åbne for integration i en eksisterende styringsarkitektur ved hjælp af mange forskellige kommunikationsinterfaces
  • Hurtig idrifttagning og enkel service takket være den gennemgående programmering i henhold til IEC 61131-3
  • Alsidig anvendelse (fra enkle til komplekse applikationer)
  • Øget produktionskvalitet og høje takttal takket være større ydelse
  • Stor hukommelsesplads muliggør implementering af mere komplekse applikationer
  • Kompakt løsning, fordi PMCprimo omfatter PLC- og Motion-funktioner
Høj ydelse og fleksibilitet med PMCprimo

Brancher

Vores produktprogram: Motion Control-styringssystemer

Kontaktperson