Danmark | dansk

Drevteknik fra Pilz – sikker, åben, produktiv

Kom hurtigere i mål med sikker drevteknik

Drevteknik

Med servo-drevteknikken fra Pilz får du sikre og energieffektive løsninger til automatisering af din maskine: Lige fra betjening over styring til bevægelse af højdynamiske drev. På grund af det åbne, modulopbyggede, drevkoncept kan enkeltkomponenter og komplette systemer problemfrit integreres i dit eksisterende anlægsmiljø. Uanset om der er tale om en ny installation eller retrofit af din maskine.

Spar tid med de komplette drevløsninger fra Pilz! Porteføljen går fra visualisering til servomotorer, inklusive gear. Vores kernekompetence er området "Safe Motion". Her kan du få mange forskellige løsninger til reduktion af maskinstilstandsperioder indtil det højeste sikkerhedsniveau PL e.

Vær altid på den sikre side, når det drejer sig om drev! Vi giver dig gerne individuel rådgivning: Lige fra dimensionering af drev til idrifttagning. Her hjælper vi med komplette koncepter til Safe Motion, maskinbetjening og energibesparelse. Tal med os!

Fordele ved Pilz-drevteknik

  • Maksimal sikkerhed indtil PL e i overensstemmelse med EN ISO 13849-1
  • Stor fleksibilitet på grund af forskellige feltbussystemer, feedback-systemer og funktioner
  • Hurtig idrifttagning og enkel service takket være den gennemgående programmering i henhold til IEC 61131-3
  • Stor energibesparelse takket være effektiv servoteknik
  • Omkostningsoptimeret ved hjælp af Safe Motion-koncept, maskinens individuelle betjeningskoncept og energirådgivning

Brancher

Vores program: Motion Control-styringssystemer